CE規格対応細電線 LiY

欧州海外規格CEマーキングに対応した細電線LiY。
各種アプリケーションに適した特殊PVC絶縁体で細径導体サイズ0.14mm2と0.25mm2の製品です。

CE規格対応細電線 LiYCE規格対応細電線 LiY

製品一覧

オレンジのカート:国内在庫品

  外径 許容電流値(A) 紫 ベージュ 透明

導体サイズ
(mm2)

(mm) DIN VDE 0298-4 緑/黄 ピンク オレンジ

ダーク
ブルー

ベージュ 透明
0.14 1.1 4.5 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入    
0.25 1.3 7 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入

※許容電流値は周囲30℃、1条敷設時
※緑/黄の場合、配色についての決まりはありません。 現状は黄色が50%以上を占めている場合が多いです。
※緑/黄以外の2色ストライプの場合、前に記載されている色が約70%、後ろに記載されている色が約30%となります。(例:青/白=青70%:白30% となります)

CE規格対応細電線 LiY以外にも以下の海外規格電線をご用意しています。

  • 海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW/CE/EAC UL:600V はこちら
  • 欧州規格電線 H05V-K ◁HAR▷ U0/U:300/500V はこちら
  • 欧州規格電線 H07V-K ◁HAR▷ U0/U:450/750V はこちら

製品概要

欧州海外規格に対応

CEマーキングに対応


極細電線外径

0.14mm2と0.25mm2の2種類の導体サイズにより細径化


広い温度範囲

-30℃~最大+70℃と幅広い温度範囲に適用可能


絶縁体

各種アプリケーションに最適な特殊PVC絶縁体を採用

用途

  • 機器内部配線用
  • 盤内配線
  • 信号配線用

仕様

仕様
LiY
固定/可動
固定配線
絶縁体
特殊PVC
動作電圧
< 50 VAC
温度レンジ
-30℃~ +70℃
電線外径
導体 0.14 mm2 1.1 mm
導体 0.25 mm2 1.3 mm
難燃性
IEC60332-1-2

キャンペーン情報

次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:

LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナル真空ステンレスボトル)1プレゼントします。

ご購入時にクーポンコードの入力は不要です。自動的にキャンペーンが適用されます。
LAPPオリジナル真空ステンレスボトル対象製品ご購入後、1-2週間後に発送されます。

 
キャンペーン条件:
 ●LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入いただく場合とします。

 ●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入頂いた方に限ります。

 ●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。

 ●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。

 ●キャンペーンの併用は出来ません。

 ●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

 ●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。