プレスリリース
ETHERLINE® LAN Cat. 6A: LAPPのLANケーブル
UL認証 LANパッチコード


ETHERLINE® LAN Cat. 6A パッチコードはカラーバリエーションが豊富です。
シュトゥットガルト―2020年10月30日
パッチコードとして知られるコネクタアッセンブリ済みのデータケーブルは、ネットワーク技術において重要な製品の一つです。通常、LANはオフィスLAN向けのネットワークの為、産業要件を満たす必要はありません。しかし、LAPPのパッチコードは、さらに多用途で、グローバルに展開できます。このパッチコードは両端にRJ45をアッセンブリしてあり、現地アッセンブリする工数を削減できます。
ETHERLINE® LAN Cat.6 A パッチコードは、アルミラミネートシールドと銅編組シールドの二重シールドにより、オフィスだけでなく、産業界で起こる高ノイズ環境化においても使用可能です。さらに、UL認証を取得しているため、米国及びカナダ向けの産業機械やネットワークシステムにも最適です。
LAPPパッチコード アドバンテージ:
- 両端にRJ45がアッセンブリされているため、迅速な配線接続が可能
- 現地でのアッセンブリ不良による故障の可能性なし
- スリムなRJ45コネクタは、高密度ポートのデバイスでも使用可能
- シースにLSZHを採用し、低煙、ハロゲンフリーに対応
- 最大10GBase-TまでのEthernetアプリケーションに対応
LAPPインダストリアルネットワーク部門のBenjamin Kraus氏は次のように述べています。「パッチコードからネットワークソケットまで、すべてのパーツはスムーズな産業用通信を確保するため、精度の高いネットワーク構築が必要です。弊社では長年にわたる標準製品の取扱経験と幅広い製品ポートフォリオがあるため、LAPPに期待される高品質を保持しながら、お客様に適切なソリューションを提供できます。」
製品詳細はこちらまで。
LAPPの新製品に関する情報は、国際 SPS 見本市のオンラインプラットフォームにてご覧いただけます。