UNITRONIC® CLEANROOM FD 8211 CY TP シリーズ
可動
低パーティカル
低アウトガス
計装・通信
シールド
ツイストペア
動作電圧 (動力電源仕様不可) |
0.14mm2 : 500V / 0.5, 0.34mm2 : 900V | |
構造 | 導体 | 裸銅 撚線 : IEC60228 Class 5 |
絶縁体 | PE | |
シース | PVCベース 色:黒 | |
線心識別 | カラーコード (DIN47100) | |
曲げ半径 | 固定配線時 | 3D |
可動配線時 | 5D | |
温度範囲 | 固定配線時 | -40℃~+80℃ |
可動配線時 | 0℃~+70℃ | |
難燃性 | IEC 60332-1-2 | |
クリーン度 | ISO14644-1 Class1 | |
低アウトガス | VOC/SVOC: ISO14644-1 5 | |
耐電圧試験 | 0.14mm2 : 1200V / 0.5, 0.34mm2 : 2500V |
ISO14644-1 IPA Class1
低コスト・低アウトガス可動用クリーンルームケーブル
動作電圧:0.14mm2:500V / 0.5,0.34mm2:900V
線心識別:カラーコード(DIN47100)
用途:計装・データ通信
動作電圧:0.14mm2:500V / 0.5,0.34mm2:900V
※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
型番 | 導体サイズ | 導体構成 | 外径(mm) | 概算重量(kg/km) | |
構成 | LAPP表記 | ||||
85133001 | 0.14mm2 |
2P | 2x2x0.14 | 6.6 | 49 |
85133002 | 3P | 3x2x0.14 | 7.3 | 59 | |
85133003 | 4P | 4x2x0.14 | 7.3 | 62 | |
85133004 | 5P | 5x2x0.14 | 7.8 | 72 | |
85133005 | 6P | 6x2x0.14 | 8.4 | 83 | |
85133006 | 7P | 7x2x0.14 | 8.9 | 93 | |
85133007 | 8P | 8x2x0.14 | 9.5 | 104 | |
85133008 | 9P | 9x2x0.14 | 10.0 | 117 | |
85133009 | 10P | 10x2x0.14 | 10.6 | 128 | |
85133010 | 11P | 11x2x0.14 | 11.1 | 143 | |
85133011 | 12P | 12x2x0.14 | 10.0 | 119 | |
85133012 | 14P | 14x2x0.14 | 10.6 | 132 | |
85133013 | 16P | 16x2x0.14 | 11.1 | 148 | |
85133014 | 18P | 18x2x0.14 | 11.7 | 161 | |
85133015 | 0.25mm2 |
2P |
2x2x0.25 | 7.5 | 61 |
85133016 | 3P | 3x2x0.25 | 8.3 | 74 | |
85133017 | 4P | 4x2x0.25 | 8.3 | 82 | |
85133018 | 5P | 5x2x0.25 | 9.0 | 95 | |
85133019 | 6P | 6x2x0.25 | 9.7 | 110 | |
85133020 | 7P | 7x2x0.25 | 10.4 | 126 | |
85133021 | 8P | 8x2x0.25 | 11.0 | 141 | |
85133022 | 9P | 9x2x0.25 | 11.7 | 160 | |
85133023 | 10P | 10x2x0.25 | 12.4 | 176 | |
85133024 | 11P | 11x2x0.25 | 13.1 | 195 | |
85133025 | 12P | 12x2x0.25 | 11.7 | 164 | |
85133026 | 14P | 14x2x0.25 | 12.4 | 183 | |
85133027 | 16P | 16x2x0.25 | 13.2 | 212 | |
85133028 | 18P | 18x2x0.25 | 13.9 | 233 | |
85133029 | 0.34mm2 |
2P | 2x2x0.34 | 8.1 | 70 |
85133030 | 3P | 3x2x0.34 | 9.0 | 86 | |
85133031 | 4P | 4x2x0.34 | 9.0 | 95 | |
85133032 | 5P | 5x2x0.34 | 9.8 | 112 | |
85133033 | 6P | 6x2x0.34 | 10.5 | 132 | |
85133034 | 7P | 7x2x0.34 | 11.3 | 152 | |
85133035 | 8P | 8x2x0.34 | 12.1 | 170 | |
85133036 | 9P | 9x2x0.34 | 12.8 | 193 | |
85133037 | 10P | 10x2x0.34 | 13.6 | 213 | |
85133038 | 11P | 11x2x0.34 | 14.5 | 245 | |
85133039 | 12P | 12x2x0.34 | 12.8 | 199 | |
85133040 | 14P | 14x2x0.34 | 13.7 | 234 | |
85133041 | 16P | 16x2x0.34 | 14.5 | 259 | |
85133042 | 18P | 18x2x0.34 | 15.3 | 284 |
型番 | 導体サイズ | 導体構成 | 外径(mm) | 概算重量(kg/km) | 許容電流値(A)* | |
構成 | LAPP表記 | |||||
85133001 | 0.14mm2 |
2P | 2x2x0.14 | 6.6 | 49 | - |
85133002 | 3P | 3x2x0.14 | 7.3 | 59 | - | |
85133003 | 4P | 4x2x0.14 | 7.3 | 62 | - | |
85133004 | 5P | 5x2x0.14 | 7.8 | 72 | - | |
85133005 | 6P | 6x2x0.14 | 8.4 | 83 | - | |
85133006 | 7P | 7x2x0.14 | 8.9 | 93 | - | |
85133007 | 8P | 8x2x0.14 | 9.5 | 104 | - | |
85133008 | 9P | 9x2x0.14 | 10.0 | 117 | - | |
85133009 | 10P | 10x2x0.14 | 10.6 | 128 | ||
85133010 | 11P | 11x2x0.14 | 11.1 | 143 | ||
85133011 | 12P | 12x2x0.14 | 10.0 | 119 | ||
85133012 | 14P | 14x2x0.14 | 10.6 | 132 | ||
85133013 | 16P | 16x2x0.14 | 11.1 | 148 | ||
85133014 | 18P | 18x2x0.14 | 11.7 | 161 | ||
85133015 | 0.25mm2 |
2P |
2x2x0.25 | 7.5 | 61 | |
85133016 | 3P | 3x2x0.25 | 8.3 | 74 | ||
85133017 | 4P | 4x2x0.25 | 8.3 | 82 | ||
85133018 | 5P | 5x2x0.25 | 9.0 | 95 | ||
85133019 | 6P | 6x2x0.25 | 9.7 | 110 | ||
85133020 | 7P | 7x2x0.25 | 10.4 | 126 | ||
85133021 | 8P | 8x2x0.25 | 11.0 | 141 | ||
85133022 | 9P | 9x2x0.25 | 11.7 | 160 | ||
85133023 | 10P | 10x2x0.25 | 12.4 | 176 | ||
85133024 | 11P | 11x2x0.25 | 13.1 | 195 | ||
85133025 | 12P | 12x2x0.25 | 11.7 | 164 | ||
85133026 | 14P | 14x2x0.25 | 12.4 | 183 | ||
85133027 | 16P | 16x2x0.25 | 13.2 | 212 | ||
85133028 | 18P | 18x2x0.25 | 13.9 | 233 | ||
85133029 | 0.34mm2 |
2P | 2x2x0.34 | 8.1 | 70 | |
85133030 | 3P | 3x2x0.34 | 9.0 | 86 | ||
85133031 | 4P | 4x2x0.34 | 9.0 | 95 | ||
85133032 | 5P | 5x2x0.34 | 9.8 | 112 | ||
85133033 | 6P | 6x2x0.34 | 10.5 | 132 | ||
85133034 | 7P | 7x2x0.34 | 11.3 | 152 | ||
85133035 | 8P | 8x2x0.34 | 12.1 | 170 | ||
85133036 | 9P | 9x2x0.34 | 12.8 | 193 | ||
85133037 | 10P | 10x2x0.34 | 13.6 | 213 | ||
85133038 | 11P | 11x2x0.34 | 14.5 | 245 | ||
85133039 | 12P | 12x2x0.34 | 12.8 | 199 | ||
85133040 | 14P | 14x2x0.34 | 13.7 | 234 | ||
85133041 | 16P | 16x2x0.34 | 14.5 | 259 | ||
85133042 | 18P | 18x2x0.34 | 15.3 | 284 |
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。