ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF シリーズ (耐熱温度:最大180℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U 300/500V
構造 構造 電線+シース
絶縁体 シリコンベース(EWKF)
シース シリコンベース(EWKF)
導体 錫メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 カラーコード:VDE0293-308
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
HAR認証 H05SS-F
温度範囲
-50℃~+180℃ (※要換気)
難燃性 IEC 60332-1-2
耐電圧試験 2000V

特長

  • 耐熱温度最大:180℃ (シリコンの特性のため適切な換気が必要)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別
  • 機械的ストレス耐性(耐ノッチ性)に優れる
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ハロゲンフリー、難燃性、油や薬品に対する耐性
    ※シリコンは、100℃を超え、換気がない場合、十分な特性が得られない為、換気を行う必要有

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046900 0.75mm2 2
2X0.75 6.4 54 12 購入
0046904 1mm2 2X1 6.8 63 15 購入
0046908 1.5mm2 2X1.5 8.4 84 18 購入
0046902 2.5mm2 2x2.5 9.8 141 26

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

 


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046901 0.75mm2
2C+緑/黄 3G0.75 7 67 12 購入
00469023 3C+緑/黄 4G0.75 7.6 87 12 購入
00469033 4C+緑/黄 5G0.75 8.5 105 9 購入
0046905 1mm2
2C+緑/黄 3G1 7.2 81 15 購入
00469063 3C+緑/黄 4G1 7.9 98 15 購入
00469073 4C+緑/黄 5G1 8.8 121 11.2 購入
0046909
1.5mm2


2C+緑/黄 3G1.5 8.9 103 18 購入
00469103 3C+緑/黄 4G1.5 9.9 128 18 購入
00469113 4C+緑/黄 5G1.5 10.9 154 13.5 購入
0046913 2.5mm2
2C+緑/黄 3G2.5 10.4 158 26 購入
00469143 3C+緑/黄 4G2.5 11.6 195 26 購入
00469153 4C+緑/黄 5G2.5 12.9 241 19.5 購入
0046916 4
2C+緑/黄 3G4 12.3 239 34
00469173 3C+緑/黄  4G4 13.7 312 34
0046919 6
2C+緑/黄  3G6 14 345 44
00469203 3C+緑/黄  4G6 15.6 451 44

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。