OLFLEX® HEAT 180 GLS シリーズ (耐熱温度:最大180℃)

定格電圧 U0/U 300/500V
構造 構造 電線+シース+グラスファイバーテープ+スチール編組
絶縁体 シリコンベース
シース シリコンベース
グラスファイバー グラスファイバーテープ
編組 スチール(カバー率:75%)
導体 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 20D
温度範囲 -50℃~+180℃ (※十分な換気の元)
難燃性 IEC 60332-1-2
耐電圧試験 4000V

特長

  • 耐熱温度最大:180℃
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • スチール編組を採用したアーマードケーブルのため、柔軟性があり、メカニカルストレスに強いケーブル
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ハロゲンフリー、耐腐食性ガス、難燃性対応
    ※シリコンは、100℃を超え、換気がない場合、十分な特性が得られない為、換気を行う必要有

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧U0/U:300/500V

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046201 0.75mm2 2C 2X0.75 7.6 84 12.0 購入
0046207 1.0mm2 2C 2X1.0 7.8 92 15.0 購入
0046213 1.5mm2 2C 2X1.5 8.8 119 18.0 購入
0046219 2.5mm2 2C 2X2.5 10 162 26.0 購入

 

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046202 0.75 mm² 2C+緑/黄 3G0.75 8 96 12.0 購入
00462033 3C+緑/黄 4G0.75 8.8 118 12.0 購入
00462043 4C+緑/黄 5G0.75 9.7 145 9.0 購入
0046205 5C+緑/黄 6G0.75 10.4 167 7.8 購入
0046206 6C+緑/黄 7G0.75 10.4 171 7.8 購入
0046208 1.0 mm² 2C+緑/黄 3G1.0 8.2 106 15.0 購入
00462093 3C+緑/黄 4G1.0 9.1 132 15.0 購入
00462103 4C+緑/黄 5G1.0 10 161 11.2 購入
0046212 6C+緑/黄 7G1.0 10.7 205 9.7 購入
0046214 1.5 mm² 2C+緑/黄 3G1.5 9.2 140 18.0 購入
00462153 3C+緑/黄 4G1.5 10 168 18.0 購入
00462163 4C+緑/黄 5G1.5 10.8 212 13.5 購入
0046218 6C+緑/黄 7G1.5 11.8 255 11.7 購入
0046237 11C+緑/黄 12G1.5 15.4 433 8.1 購入
0046220 2.5 mm² 2C+緑/黄 3G2.5 10.9 217 26.0 購入
00462213 3C+緑/黄 4G2.5 12 260 26.0 購入
00462223 4C+緑/黄 5G2.5 13 310 19.5 購入
0046224 6C+緑/黄 7G2.5 14 362 16.9 購入
0046226 4.0 mm² 2C+緑/黄 3G4.0 12.9 300 34.0 購入
00462273 3C+緑/黄 4G4.0 14 365 34.0 購入
00462283 4C+緑/黄 5G4.0 15.4 446 25.5 購入
00462313 6.0 mm² 3C+緑/黄 4G6.0 16.1 500 44.0 購入
00462343 10.0 mm² 3C+緑/黄 4G10.0 20.8 807 61.0 購入
00462353 16.0 mm² 3C+緑/黄 4G16.0 22.8 1117 82.0 購入

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

OLFLEX® HEAT 260 GLS シリーズ (耐熱温度:最大260℃)

定格電圧 U0/U 300/500V DNV-GL:250V
構造 構造 電線+シース+グラスファイバーテープ+スチール編組
絶縁体 PTFEベース
シース グラスファイバー
編組 スチール
導体 ニッケルメッキ銅 撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
7心 緑/黄、青、茶、黒、黒、黒、透明
曲げ半径 固定配線時 5D
温度範囲 固定配線時 -190℃~+260℃
GNV-GL 205℃
耐電圧試験 1500V

特長

  • 耐熱温度最大:260℃
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別
  • スチール編組を採用したアーマードケーブルのため、柔軟性があり、メカニカルストレスに強いケーブル
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧U0/U:450/750V (固定配線時:600/1000V) 

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0091120 1.5 mm² 2C 2X1.5 5.7 93 18.0 購入

 

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0091121 1.5 mm² 2C+緑/黄 3G1.5 6.1 102 18.0 購入
00911223 3C+緑/黄 4G1.5 6.6 130 18.0 購入
00911233 4C+緑/黄 5G1.5 7.3 149 13.5 購入
0091124 5C+緑/黄 7G1.5 8 180 11.7 購入

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

キャンペーン実施中!キャンペーン実施中!

LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせお問い合わせ
技術相談室技術相談室

※1. 当日出荷については、カード決済または当日11:00までの入金確認できた場合対応可能です。(土日祝祭日を除く)

また、初回購入の場合は 翌日以降の出荷となりますので、予めご了承ください。

※2. 25mm2(AWG4)までは100m/巻、35mm2(AWG2)から1m~カット販売致します。

大口注文は別途出荷日等を弊社よりご連絡させて頂きます。

キャンペーン情報

次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:
LAPPオンラインショップ全製品の中から30,000円以上(税抜)ご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナルグッズ(※)をいずれか1個プレゼントします。
※「7in1多機能ツールペン(コード:SC22PEN)」か「カラビナ付LEDライト(コード:SC22LIGHT)」をお選びください。 色の指定は出来ません。
LAPPオリジナルグッズはご購入後、1-2週間後に発送されます。
 
7in1多機能ツールペン概要:
 ●サイズ:全長約145mm
 ●材質:ABS樹脂、鉄

カラビナ付LEDライト概要:
 ●サイズ:約W24×H100×D15mm
 ●材質:アルミ 他
 ●備考:テスト用ボタン電池4個

 
キャンペーン条件:
 ●LAPPオンラインショップから購入、オンラインショップ全製品から見積依頼とご注文いただく場合とします。
 ●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ全製品から30,000円以上(税抜)ご購入頂いた方に限ります。
 ●本キャンペーンのご利用時は、お支払いページ内にて「お客様向けご使用欄(参照番号)」にて、コード「SC22PEN」もしくは「SC22LIGHT」をご入力ください。注文確認メールの「お客様向けご使用欄(参照番号)」にてコードが適用されたかご確認頂けます。※以下画像をご参照ください。
 ●コードは必ず「お客様向けご使用欄」にご入力ください。「クーポン適用」欄では適用になりませんのでご注意ください。
 ●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。
 ●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。
 ●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
 ●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。

●お支払いページ

●注文確認メール