産業機械製造
産業用機械には、より強力な電力、大容量のデータ処理、また連続可動など、より多くのものが要求されます。また、非常に過酷な環境で運用されているにもかかわらず、今日の需要に応えるために、その電気的な接続には耐久性と信頼性が求められます。
LAPPケーブル、ケーブルグランド、産業用コネクタ、ケーブルアクセサリの豊富なラインナップは、複雑な産業環境で要求されるレベルの高性能・堅牢性・柔軟性を提供します。過酷な環境で使用できるだけでなく、工場現場で普及している規格・認証やプロトコルにも準拠しています。
LAPPの電線・ケーブルは、機械メーカーや設計者の一般的な懸念事項ー例えば、温度変化、耐油性、耐薬品性、EMIやRFIノイズ、曲げや極度のメカストレス、あるいは中央制御室を共有する複数のネットワークからなるプロセスなどを適切に処理します。つまり、信頼性の高い長寿命のケーブルやコネクタを使って、機械間で確実に電力やデータを伝送できます。
産業機械製造向けケーブル・コネクタ・ケーブルグランド
LAPP JAPANでは、産業機械製造向け製品を多数提供しております。製品選定、その他ラインアップなどについてはご遠慮なく、安心相談窓口までお問い合わせください。