太陽光発電ー2021年新提案製品
過去数年、太陽光発電は、再生可能エネルギーとして注目されています。気候変動がもたらす課題を解決するため、エネルギー転換に大きく貢献できるといわれています。太陽光発電は、エネルギー供給業者による大規模システムから一軒家向けのシステムまで、幅広く使用されています。




2020年秋 新製品
H1Z2Z2-K(改良バージョン)
設計保証付き二重絶縁シングルコア太陽光発電用ケーブルH1Z2Z2-K、は、価格最適化、以前よりも高いCPRクラス(Dca)で厳しい防火要件に適応。さらに地下埋設用にUL854の「耐衝撃試験」に準拠し機械的強度も改善されています。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。


メリット・特徴
- 前のバージョン「H1Z2Z2-K」と比べて、性能アップ。価格は最適化。
- 欧州設計認証H1Z2Z2-K(EN 50618に準拠)に準拠、安全性及び品質は試験で実証済み。
- ハロゲンフリーの心線絶縁とシースでできており、火災時での排煙量の低減が保証されているため、公共施設での使用が可能。
- 防火特性の改良により、厳しい防火要件を満たします。EU指令305/2011(BauPVO / CPR)に準拠した分類された火災挙動と燃焼特性。
- 前のバージョン「H1Z2Z2-K」と比較して、より優れた機械的負荷性能。UL 854の地下埋設関連「耐衝撃試験」により試験済み。