ÖLFLEX® 動力・コントロールケーブル
ÖLFLEX® とは、動力・コントールケーブルの代名詞ともいえるケーブルです。弊社のケーブルは、柔軟性に優れ、耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐UV性などの製品が充実しています。
1959年、ÖLFLEX®は線心識別にカラーコードを採用した史上初の動力・コントールケーブルになりました。今日、ÖLFLEX®ケーブルは、世界中で最も一般的に使用されているケーブルの1つです。


特性
- CEマーキングやUL、cULus、RU、cRUusをはじめとする認証も取得している汎用ケーブル
- 柔軟性があり、耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐UV性、ハロゲンフリーなどのケーブルラインナップ
- 産業界で必須の電気的特性および機械的特性に関する厳しい要件をカバー
- 優れた耐環境性 (例えば、WET/DRY、EMC、屋外/屋内、耐熱/耐寒など)
- 固定配線やケーブルキャリア配線に最適
アプリケーション
- 産業機械、工作機械、プラント及び機器エンジニアリング
- 測定システム、制御システム、暖房及び空調システム
- 風力発電及び太陽光発電システム
- 公共施設、空港、駅
- 医療技術、化学工業、堆肥化工場、下水処理場
- 食品飲料産業
- 可変速電動機駆動システム(インバータ・サーボ)
- ロボット
- 鉄道