ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C シリーズ (耐熱温度:最大180℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U
300/500V
構造
構造 電線+インナーシース
+シールド+アウターシース
絶縁体 シリコンベース
インナーシース シリコンベース
シールド 錫メッキ編組シールド
シース シリコンベース(EWKF)
導体 錫メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲
-60℃~+180℃ (※要換気)
難燃性 IEC 60332-1-2
耐電圧試験 2000V

特長

  • 耐熱温度最大:180℃ (シリコンの特性のため適切な換気が必要)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • ノイズ対策シールド付き
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • 耐ノッチ性、ハロゲンフリー、難燃性対応
    ※シリコンは、100℃を超え、換気がない場合、十分な特性が得られない為、換気を行う必要有

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046301 0.75mm2 2 2X0.75 8.6 104 12 購入
0046307 1.0mm2 2X1.0 9.0 116 15 購入
0046313 1.5mm2 2X1.5 10.8 166 18

 *許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046302 0.75mm²
2C+緑/黄 3G0.75  8.9 118 12 購入
00463033 3C+緑/黄 4G0.75 10.2 152 12 購入
00463043 4C+緑/黄 5G0.75 10.9 176 9 購入
0046308 1mm2
2C+緑/黄 3G1.0 9.7 142 15 購入
00463093 3C+緑/黄 4G1.0 10.9 175 15 購入
00463103 4C+緑/黄 5G1.0 11.6 203 11.2 購入
0046312 6C+緑/黄 7G1.0 12.3 250 9.7 購入
0046314 1.5mm2
2C+緑/黄 3G1.5 11.2 188 18 購入
00463153 3C+緑/黄 4G1.5 12 222 18 購入
00463163 4C+緑/黄 5G1.5 12.8 273 13.5 購入
0046318 6C+緑/黄 7G1.5 13.6 341 11.7 購入
0046320 2.5mm2
2C+緑/黄 4G2.5 12.8 271 26
00463213 3C+緑/黄 4G2.5 13.9 328 26
00463223 4C+緑/黄 5G2.5 14.8 387 19.5
00463273  4mm2 3C+緑/黄 4G4.0 16 448 34
00463283 4C+緑/黄 5G4.0 17.2 531 25.5
0046330 6mm2
2C+緑/黄 3G6.0 16.4 489 44
00463313 3C+緑/黄 4G6.0 17.9 591 44
00463323 4C+緑/黄 5G6.0 19.4 706 33

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。