SILVYN® コンジット・ケーブルキャリア
SILVYN®とは、ケーブルコンジット(フレキ電線管)やケーブルキャリア部品のブランドです。ケーブルをSILVYN®(コンジット)に挿入する事によって、水、埃、湿気、機械的ストレス、熱源、薬品から効果的に保護します。ケーブルキャリアSILVYN® CHAINシリーズは、可動アプリケーションでケーブルを保護及びガイドをする保護管です。


特性
- 様々な用途に適したケーブル保護コンジット・コンジットコネクタ
- 屋内外での使用、過酷な環境下や低温・高温での使用に最適
- ハロゲンフリー
- 充実した国際的認証
アプリケーション
- 産業機械及びプラントエンジニアリング
- 自動車産業
- 工作機械
- 再生可能エネルギー
- 鉄道
- 屋内外あらゆるアプリケーション
- 電設
ポリアミド製コンジット SILVYN®は、高柔軟性及び軽量性を備えており、公共施設、機械工学、鉄道用途、車両建設、移動用途などに使用することができます。金属製コンジットは、高機械的ストレスからケーブルを保護します。また、各種コンジットコネクタもご用意しています。汎用性の高い SILVYN® CHAIN シリーズのケーブルキャリアも、可動用途でケーブルを保護し、ガイドします。
- プラスチック製コンジット
ハードPVCスパイラルとソフトPVCで作られています。耐引裂性、耐薬品性です。 - コルゲートチューブ
寒冷地でも高柔軟性を発揮するポリアミド(PA 6/PA 12)素材で作られています。また、寸法的に安定しており、耐破砕性と難燃性を備えています。さらに、紫外線にも強く、屋外での使用にも適しています。 - メタル製コンジット / メタル製コンジット(アウターシート付)
高機械的ストレスから保護するために、インターロックプロファイルと亜鉛メッキ鋼線の編組を持ったメタル製コンジットです。電線・ケーブルが溶接の火花や高温チップによって損傷を受ける可能性がある場所に最適です。錫メッキされた銅編組を持つコンジットは、電磁妨害が発生する可能性がある場所で最適なEMC保護を提供します。