M12 コネクタ接続
現地取付可能M12電源コネクタ
コンパクトで標準化されたM12コネクタである本製品は、コストを削減し、現地での組立において高い柔軟性を実現します。UNITRONIC®センサーケーブルと組み合わせて使用すると、個々の長さのケーブルを容易に組付けることができます。
製品の特長
- 4ピンバージョン
- 5ピンおよび8ピンバージョンに関しては特注可能
- シールドバージョン、非シールドバージョンに関しては特注可能
- FC(ファストコネクト)デザインまたはネジ締結デザイン
- 塗装阻害物質なし
- ストレートまたはL型形状
製品の特長
- DCハイパワーコネクタ - 60 VDC/12A
- 8 - 10mmのケーブル径に適合
- 0. 75mm² ~ 1.5mm²の導線サイズに適合
- IP67保護等級
- 温度範囲:-40°C ~ +85°C
M12コネクタの詳細については、こちらをご参照ください。
M12 パッシブ配電盤
これらのM12パッシブ配電盤には、マスターケーブルから最大8つのM12スロットへ配電可能です。また、用途に応じてケーブル長を個別に変更することが可能です。
機器に直接取り付けてセンサー/アクチュエータからの信号を組み合わせ、それを1本に統合されたケーブルやワンタッチ着脱式コントロールケーブルを経由してコントローラに送信します。このような分散配線は従来の分散システムに比べ、コスト面において非常に優れています。
製品の特長
- 取り外し可能なネジ締結
- シングルまたはダブルのセンサー/アクチュエータ専用ボックス
- M12クイックロックシステム搭載
- システム状態表示用のLEDインジケータ付き
- 塗装阻害物質なし
製品の特長
- パス当たりの最大定格電流: 2A
- スロットごとの定格電流: 4A
- IP65/IP67/IP69K保護等級
- -30°C ~ +85°C
M12分散ボックスについては、お問い合わせください。
M12 コネクタ接続
現地取付可能M12電源コネクタ
コンパクトで標準化されたM12コネクタである本製品は、コストを削減し、現地での組立において高い柔軟性を実現します。UNITRONIC®センサーケーブルと組み合わせて使用すると、個々の長さのケーブルを容易に組付けることができます。
製品の特長
- 4ピンバージョン
- 5ピンおよび8ピンバージョンに関しては特注可能
- シールドバージョン、非シールドバージョンに関しては特注可能
- FC(ファストコネクト)デザインまたはネジ締結デザイン
- 塗装阻害物質なし
- ストレートまたはL型形状
製品の特長
- DCハイパワーコネクタ - 60 VDC/12A
- 8 - 10mmのケーブル径に適合
- 0. 75mm² ~ 1.5mm²の導線サイズに適合
- IP67保護等級
- 温度範囲:-40°C ~ +85°C
M12コネクタの詳細については、こちらをご参照ください M12コネクタ
M12 パッシブ配電盤
これらのM12パッシブ配電盤には、マスターケーブルから最大8つのM12スロットへ配電可能です。また、用途に応じてケーブル長を個別に変更することが可能です。
機器に直接取り付けてセンサー/アクチュエータからの信号を組み合わせ、それを1本に統合されたケーブルやワンタッチ着脱式コントロールケーブルを経由してコントローラに送信します。このような分散配線は従来の分散システムに比べ、コスト面において非常に優れています。
製品の特長
- 取り外し可能なネジ締結
- シングルまたはダブルのセンサー/アクチュエータ専用ボックス
- M12クイックロックシステム搭載
- システム状態表示用のLEDインジケータ付き
- 塗装阻害物質なし
製品の特長
- パス当たりの最大定格電流: 2A
- スロットごとの定格電流: 4A
- IP65/IP67/IP69K保護等級
- -30°C ~ +85°C
M12分散ボックスについては、こちらをクリックしてください M12分散ボックス