オフィスLAN配線


産業用ネットワークは、コンピューター、サーバー、および工場・オフィスへも相互に接続し、インターネットに接続します。


ワンポイント:
- C銅導体のETHERLINE®LANケーブルは最大100 mの通信が可能です。
- 光ファイバーケーブルは、建物間/建物内等、長距離通信が可能です。 SCコネクタなどのコネクタは、光ファイバベースのデータ伝送に使用されます。
- HITRONIC®ブレークアウトケーブルは、建物内のケーブル配線に使用されます。
- HITRONIC®屋外ケーブルは、建物外部でのケーブル配線が可能です。光ファイバーを成端する場合は、HITRONIC®SBXシリーズのスプライスボックスを使用できます。
- HITRONIC®光ファイバーパッチコードは、デバイス接続用にスプライスボックスで使用できます。
- Cat.7以上のETHERLINE®LANケーブルは、オフィスLANに最適です。
- RJ45コネクタは、銅導体のLANケーブルで使用されます。
使用製品:
制御盤からオフィスへのネットワーク配線:
室内でのネットワーク配線:
- HITRONIC® ブレイクアウトケーブル
- HITRONIC® SBX 産業用スプライスボックス
- HITRONIC® パッチケーブル
産業用スプライスボックス: