シングルペアイーサネット(SPE)とは
シングルペアイーサネットとは、(2ペア線または4ペア線ではなく)1ペア線でデータを送信できる新しいオープンプロトコルのイーサネットテクノロジーです。600MHzで最大1ギガビット/secのデータ伝送速度が可能であり、将来BUSケーブルの後継となる予定です。... 続きは以下ダウンロードから
[目次]
1. シングルペアイーサネット(SPE):IIoTの将来·······························3
2. SPEの生い立ちと背景············································································4
3. 標準化に向けて···························································································6
4. SPEのメリット···························································································12
5. SPEの代表的なアプリケーション····················································14
6. SPEエコシステム···················································································17
7. LAPPの役割····························································································18
8. SPEを導入するべきか?······································································19
LAPPウェブサイトよりホワイトペーパーをダウンロードされた方に特別キャンペーンのご案内!
LAPPオンラインショップでご利用頂ける10%OFFクーポンをプレゼント
※ホワイトペーパーをダウンロード後にクーポンコードが表示されます。