フェルール端子

【フェルール端子とは】

電線を端子台に接続する際の撚線ほつれや、端子台締め込みネジによる断線を防止するための圧着端子です。

欧州では、このフェルール端子は多くのマーケットで使用され、圧着後は、棒状にカシメられ、端子台のコンパクト化にもつながります。

【準拠規格】

  • DIN46228 Part.4
  • LR105629-1(CSA)

 

【製品名】


LAPPでは圧着端子もご用意!

縁付圧着端子

裸圧着端子

絶縁付平型端子

平型端子

中継コネクタ用圧着端子

ポリアミド中継用コネクタ(ナイロンコネクタ相当品


フェルール端子 製品一覧

ケーブルサイズ 型番 製品名 寸法 購入
(mm²) AWG l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm
0.25 24 61721866 AHI N 0,25/6 水色 10.5 6 0.8 0.25 1.8 0.25 購入
0.25 24 61721867 AHI L 0,25/8 水色 12.5 8 0.8 0.25 1.8 0.25 購入
0.34 24 61721868 AHI N 0,34/6 ターコイズ 10.5 6 0.8 0.25 2 0.25 購入
0.34 24 61721869 AHI L 0,34/8 ターコイズ 12.5 8 0.8 0.25 2 0.25 購入
0.5 20 61801580 AHI DIN K 0,5/6 白 11.5 6 1.1 0.15 2.5 0.25 購入
0.5 20 61801590 AHI DIN N 0,5/8 白 13.5 8 1.1 0.15 2.5 0.25 購入
0.5 20 61801600 AHI DIN HL 0,5/10 白 15.5 10 1.1 0.15 2.5 0.25 購入
0.5 20 61721871 AHI N 0,5/8 オレンジ 13.5 8 1.1 0.15 2.5 0.25 購入
0.75 20 61801620 AHI DIN K 0,75/6 灰 12 6 1.3 0.15 2.8 0.25 購入
0.75 20 61801630 AHI DIN N 0,75/8 灰 14 8 1.3 0.15 2.8 0.25 購入
0.75 20 61801640 AHI DIN HL 0,75/10 灰 16 10 1.3 0.15 2.8 0.25 購入
0.75 20 61801650 AHI DIN L 0,75/12 灰 18 12 1.3 0.15 2.8 0.25 購入
0.75 20 61721880 AHI N 0,75/8 白 14 8 1.3 0.15 2.8 0.25 購入
1 18 61801660 AHI DIN K 1/6 赤 12.5 6 1.5 0.15 3 0.3 購入
1 18 61801670 AHI DIN N 1/8 赤 14.5 8 1.5 0.15 3 0.3 購入
1 18 61801680 AHI DIN HL 1/10 赤 16.5 10 1.5 0.15 3 0.3 購入
1 18 61801690 AHI DIN L 1/12 赤 18.5 12 1.5 0.15 3 0.3 購入
1 18 61721890 AHI N 1/8 黄色 14.5 8 1.5 0.15 3 0.3 購入
1.5 16 61801700 AHI K 1,5/6 黒 12.5 6 1.8 0.15 3.4 0.3 購入
1.5 16 61801710 AHI DIN N 1,5/8 黒 14.5 8 1.8 0.15 3.4 0.3 購入
1.5 16 61801720 AHI DIN HL 1,5/10 黒 16.5 10 1.8 0.15 3.4 0.3 購入
1.5 16 61801730 AHI DIN L 1,5/18 黒 24.5 18 1.8 0.15 3.4 0.3 購入
1.5 16 61721900 AHI N 1,5/8 赤 14.5 8 1.8 0.15 3.4 0.3 購入
1.5 16 61721910 AHI HL 1,5/10 赤 16.5 10 1.8 0.15 3.4 0.3 購入
1.5 16 61746720 AHI L 1,5/18 赤 24.5 18 1.8 0.15 3.4 0.3 購入
2.5 14 61801750 AHI DIN N 2,5/8 青 15 8 2.3 0.15 4.2 0.3 購入
2.5 14 61801760 AHI DIN HL 2,5/12 青 19 12 2.3 0.15 4.2 0.3 購入
2.5 14 61801770 AHI DIN L 2,5/18 青 25 18 2.3 0.15 4.2 0.3 購入
4 12 61801780 AHI DIN N 4/10 灰 17.5 10 2.9 0.2 4.8 0.3 購入
4 12 61801790 AHI DIN HL 4/12 灰 20 12 2.9 0.2 4.8 0.3 購入
4 12 61801800 AHI DIN L 4/18 灰 26 18 2.9 0.2 4.8 0.3 購入
6 10 61801810 AHI DIN N 6/12 黄色 20 12 3.6 0.2 6.2 0.3 購入
6 10 61801820 AHI DIN L 6/18 黄色 25 18 3.6 0.2 6.2 0.3 購入
6 10 61721940 AHI N 6/12 黒 20 12 3.6 0.2 6.2 0.3 購入
6 10 61721950 AHI L 6/18 黒 26 18 3.6 0.2 6.2 0.3 購入
10 8 61801830 AHI DIN N 10/12 赤 21 12 4.6 0.2 7.5 0.3 購入
10 8 61801840 AHI DIN L 10/18 赤 27 18 4.6 0.2 7.5 0.3 購入
10 8 61721960 AHI N 10/12 アイボリー 21 12 4.6 0.2 7.5 0.3 購入
10 8 61721970 AHI L 10/18 アイボリー 27 18 4.6 0.2 7.5 0.3 購入
16 6 61801850 AHI DIN N 16/12 青 23 12 6 0.2 8.8 0.4 購入
16 6 61801860 AHI DIN L 16/18 青 29 18 6 0.2 8.8 0.4 購入
16 6 61721980 AHI N 16/12 緑 23 12 6 0.2 8.8 0.4 購入
16 6 61721990 AHI L 16/18 緑 29 18 6 0.2 8.8 0.4 購入
25 4 61801870 AHI DIN N 25/16 黄色 29 16 7.5 0.2 11 0.5 購入
25 4 61801890 AHI DIN L 25/22 黄色 35 22 7.5 0.2 11 0.5 購入
25 4 61746770 AHI N 25/16 茶 29 16 7.5 0.2 11 0.5 購入
25 4 61746780 AHI L 25/22 茶 35 22 7.5 0.2 11 0.5 購入
35 2 61801900 AHI DIN N 35/16 赤 30 16 8.5 0.2 12.5 0.5 購入
35 2 61801920 AHI DIN L 35/25 赤 39 25 8.5 0.2 12.5 0.5 購入
35 2 61746790 AHI N 35/16 ベージュ 30 16 8.5 0.2 12.5 0.5 購入
35 2 61746800 AHI L 35/25 ベージュ 39 25 8.5 0.2 12.5 0.5 購入
50 1 61801930 AHI DIN N 50/20 青 36 20 10.5 0.3 15 0.6 購入
50 1 61801940 AHI DIN L 50/25 青 41 25 10.5 0.3 15 0.6 購入
70 2/0 61801950 AHI N 70/20 黄色 37 20 13.5 0.4 16 0.6 購入
70 2/0 61801960 AHI L 70/27 黄色 44 27 12.7 0.4 16 0.6 購入
95 3/0 61801970 AHI N 95/25 赤 44 25 14.7 0.4 18 0.6 購入
120 4/0 61801980 AHI N 120/27 青 48 27 16.7 0.5 21 0.7 購入
150 300 61801990 AHI N 150/32 黄色 58 32 19.5 0.5 23 1 購入

 


【推奨圧着工具】

本製品については、推奨圧着工具もご紹介します。

PEW8.185 (型番:61813736)

  • 適合電線サイズ:0.08mm2~16mm2
  • 圧着形状:スクエア(四角形状)
  • スリーブ長:最大20mm
    (12mm以上は2回カシメが必要です。)

PEW8.186 (型番:61813737)

  • 適合電線サイズ:0.08mm2~10mm2
  • 圧着形状:ヘキサゴン(六角形状)
  • スリーブ長:最大20mm
    (12mm以上は2回カシメが必要です。)

LAPPの8つのブランド

LAPPでは、ケーブル、ケーブルグランド、産業用コネクタ、ハーネス、アクセサリ・工具など、豊富な製品ラインアップを提供しています。様々な認証・規格に準拠した製品があり、ワンストップですべての部品を入手頂けます。

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

製品一覧はこちらをご覧ください。