SKINTOP® ケーブルグランド
SKINTOP®とは、ケーブルグランドのブランドです。パネル内に引き込むケーブルを引き込むためのケーブルエントリー部品です。ケーブルグランドを使用すれば、短時間で安全かつ防塵防水機能(最大IP68/69)を発揮して接続を確保できます。シンプルでありつつも効果的で、ケーブルを挿入し、キャップを回し密閉することで最適なストレインリリーフと防塵防水が保証できます。


特性
- 高い汎用性、短時間で簡単に取り付け可能
- 厳しい環境条件下でも高い安全性と信頼性を確保
- 豊富なバージョンとアクセサリで、広範囲のアプリケーションをカバー
- 屈曲保護(スパイラルタイプ、トランペットタイプ)
- ハロゲンフリー(ハロゲンフリータイプ)
アプリケーション
- 産業機械及びプラントエンジニアリング
- ドライブシステム(インバータ・サーボ)
- ファクトリーオートメーション
- プロセスオートメーション
- 再生可能エネルギー
- 監視カメラ
- 屋内外あらゆるアプリケーション
SKINTOP®の一体型ロック機構は、キャップナット内側にラチェットを内蔵しています。これにより、激しい振動を受けてもキャップが緩まないセルフロック式の防振対策が施されています。-70℃から100℃までの幅広い温度範囲とケーブルクランプ範囲を持ちます。独自に設計されたモールドシールリングとフランジナット、ネオプレンゴムシール、ドーム型シールキャップを組み合わせることで、完全な気密性を確保しています。
- SKINTOP® シングルエントリー用
優れた品質、気密性、堅牢性と耐久性が必要なアプリケーションに最適です。また食品・飲料、石油・ガス、鉄道などの製造業における幅広い用途に適しています。AtexおよびEMCアプリケーション用のポリアミドまたは金属製、ハロゲンフリーまたはアンチキンクプロテクションなど幅広いバリエーション、またネジタイプはM、PG、NPT、PF(G)ネジを取り揃えています。 - SKINTOP® マルチケーブルエントリーシステム
SKINTOP® CUBEは、従来のマルチケーブルブッシングシステムに新たなアプローチを提供し、シンプルさ、使いやすさ、安全性の向上など、メリットが多くあります。特許取得済みのSKINTOP® CUBEは、素早く簡単に設置でき、シール性及びクランプ性に優れています。さらに、ケーブルを交換する際にフレームを筐体から取り外す必要がないため、ケーブル張替え作業など大幅な工数削減が期待されます。