ÖLFLEX® WIRE MS 2.15 海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW
海外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/TEWと広範囲にカバーしたÖLFLEX® WIRE MS 2.15 。
アジア生産モデルでさらにお求めやすくなりました!
NFPA79 2024年版準拠の特定回路向け電線識別カラーの「オレンジ/青」がラインアップに!
NFPA79 2024版 変更部分 13.2.4 [Identification by Color for Other Conductors」にて、外部から電源供給されるアースに接続されていない直流(DC)回路の電線色として「オレンジ/青」を使用する事との内容が追加されました。
LAPP JAPANではNFPA79 2024年版にて追加された特定回路向け電線識別カラーの「オレンジ/青」を販売しております。
「オレンジ/青」の型番は以下をご覧ください。
製品一覧
※ オレンジ色のカート は国内在庫があります
※青色のカートは 海外在庫があります
※実際の納品時期については各製品詳細ページ・カートページにてご確認ください


外径 | 許容電流値(A) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
導体サイズ |
(mm) | DIN VDE 0298-4 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 緑/黄 | 茶 | 青 |
ダーク |
0.5 / 22 | 2.7 | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0.75 / 20 | 2.9 | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1.0 / 18 | 3.1 | 19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1.5 / 16 | 3.4 | 24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2.5 / 14 | 4.0 | 32 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 / 12 | 4.6 | 42 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 /10 | 5.1 | 54 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
許容電流値(A) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
導体サイズ |
(mm) | DIN VDE 0298-4 | 灰 | 紫* | ピンク* | オレンジ | 黄 | 青/白* | 白/青 |
オレンジ/青 |
0.5 / 22 | 2.7 | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
0.75 / 20 | 2.9 | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1.0 / 18 | 3.1 | 19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1.5 / 16 | 3.4 | 24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2.5 / 14 | 4.0 | 32 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 / 12 | 4.6 | 42 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
6 / 10 | 5.1 | 54 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※許容電流値はDIN VDE 0298-4を使用。周囲30℃、1条敷設時の参考値とします。
※6mm2を超える導体サイズおよび他の絶縁体色については、お問い合わせください。
※ダークブルー、紫、ピンク、青/白は受注生産になります。
製品概要
☑ ロープライス版!
グローバル展開によるアジア生産モデル、低価格化を実現
※当社ÖLFLEX® WIRE MS 2.1比較
☑ NFPA&ヨーロッパ認証取得
北米 (MTW / UL1015 / CSA)、CEマーキングの欧州規格と広範囲にカバー
☑ RoHS / REACH対応
世界の先駆けであるヨーロッパ基準の特定有害物質使用制限に対応
☑ 小ロット対応 (1m~)
ロット100m/巻やご希望の長さにカットし提供
用途
盤内配線
機器内部配線用
電源配線
制御/信号配線
仕様
名称 | ÖLFLEX® WIRE MS 2.15 | |
固定/可動 | 固定配線 | |
導体クラス | IEC60228 class 5 | |
絶縁体 | 特殊PVC | |
定格電圧 | ![]() |
450/750V |
![]() |
600V | |
![]() |
600V | |
![]() |
600V | |
温度レンジ | ![]() |
~40℃ ~ +70℃ |
![]() |
~ +105℃ | |
![]() |
~ +90℃ | |
![]() |
~ +105℃ | |
最小曲げ半径 | OD < 8 | 4D* / 2D** |
8 < OD < 12 | 5D* / 3D** | |
OD > 12 | 6D* / 4D** | |
難燃性 | IEC60331-1-2/UL VW-1/CSA FT-1 | |
耐油性 | UL/CSA: 60℃ Oil |
*通常の曲げ/**慎重な曲げ
[データシートのダウンロード]
構成
印字
□*1 LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® WIRE MS 2.15 ◁VDE▷ □*2 07V-K □*3 E530349(UL) MTW Flexing 1063 90℃ & AWM 1015 105℃ 600V VW-1 □*4 AWG □*4 CSA TEW 105℃ 600V FT1 CE |
□*1:工場シンボルマーク(製造工場により異なります。)
□*2:H=H07V-K (HAR) 準拠品 / X=EN (IEC) 50525-2-31 準拠品
□*3:導体サイズ
□*4:CSA file No.(製造工場によって異なります。)
関連製品
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 UL AWM 1000V対応 (旧MULTI-STANDARD SC 2.2)
- MTW/AWM/CE、◁HAR▷
- 制御盤、インバーター、機械周辺配線用途
- 0.5~95mm2をラインアップ
- 安心のAWM 1000V 対応
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。