マテリアルハンドリング(マテハン)


マテリアルハンドリング(Material Handling)とは、「製品や原材料など、 “モノ”の保管・管理・運搬を含む物流業務を効果的に行うための方法や技術」のことで、モノの移動に関わる作業や取り扱い全般を指します。一般的に「マテハン」や「荷役」と呼ばれます。
マテリアルハンドリング業界は急速に発展しています。eコマースや常に変化している作業現場により、従来のバルクハンドリング技術はより高度に、また自動化(オートメーション)へと発展しています。工場や倉庫、物流センターなどで、「モノの動き」を効率化することで、オペレーションを大幅に改善できます。
このような新しい効率化のためには、短期間のプロジェクトスケジュールに合わせ、不具合の心配がない配線や安定したデータ伝送を保証できるサプライチェーンが必要です。
概要
製品検索
マテリアルハンドリング向け製品
LAPPの実績
ソリューション
コンベアからロボット、自動倉庫、歩道橋まで、LAPPでは、「スピードと動きのある接続」を必要とするプラグアンドプレイを提供しています。
LAPPは、マテリアルハンドリング・システムが安定した生産性や供給性が重要であることを認識しています。そのため、LAPPのケーブル、コネクタ、ケーブルグランド、ケーブルキャリア・コンジット、ケーブルアセンブリは、過酷な産業環境に耐え、厳しい要求に対応するように設計されています。
反復動作や連続可動などは、ハンドリングシステム(荷役システム)の課題の一部に過ぎません。LAPPのケーブル及び接続技術により、動力・コントロール、監視及びレポーティングのデータ伝送までを提供し、サプライチェーンを最大限に効率化できます。


LAPPでは、あらゆる場面でマテリアルハンドリング向けのソリューションを提供します。
インプット作業、受取
- ピッキング
- ポジショニング
- 自動倉庫
スループット、オペレーション
- コンベア及び輸送
- ロボティクス
- 無人搬送車(AGV: Automated Guided Vehicles)
アウトプット作業、発送
- 包装
- 自動倉庫(無人倉庫)
- パレタイジング(パレットに貨物などを積付けること)及び仕分け