ケーブルグランド アクセサリ


ケーブルグランドアクセサリは、ケーブルグランドを使用する際にオプションとしてご使用いただく製品です。
ケーブルグランドを便利に使用することや、従来の機能を補足できるような補助的/補強的な役割を備えた部品です。
LAPPではケーブルグランドアクセサリの例として、ロックナット・多心用インサート・封止・サイズ変換アダプタなど豊富にそろえております。
[目次]
1. ケーブルグランドとアクセサリ
2. アクセサリ一覧表
ケーブルグランド と アクセサリ
ケーブルグランドとは、各種盤、中継ボックス、オペレーションボックス等に挿入するケーブルを固定し、ケーブル挿入部の防塵防水を確保する配線部品です。シンプルな部品ですが、素早い取付け、ケーブルの緩み(耐震性・ストレインリリーフ)、確実な気密性などが要求される重要な製品です。
LAPPのケーブルグランド(SKINTOP®、SKINDICHT®)製品では「ロックナット」等のアクセサリは別売りとなります。
ご使用される要件に応じて、ケーブルグランド本体とアクセサリを組み合わせてご使用ください。
アクセサリを組み合わせて使用することで、ケーブルグランドを効率的に活用いただけます。
アクセサリ一覧表
製品イメージ | 種類 | 製品名 | 用途/機能/特長 | |
![]() |
ロックナット | SKINTOP® GMP-GL-M | ケーブルグランドをパネルに固定する際にパネルの裏側からケーブルグランドを保持するためのアクセサリ。(プラスチック) | |
![]() |
ロックナット | SKINTOP® GMP-HF-M | ケーブルグランドをパネルに固定する際にパネルの裏側からケーブルグランドを保持するためのアクセサリ。ハロゲンフリー材質を使用しており、ハロゲンフリーのケーブルグランド本体と共に使用されます。 | |
![]() |
ロックナット | SKINDICHT® SM-M | ケーブルグランドをパネルに固定する際にパネルの裏側からケーブルグランドを保持するためのアクセサリ。(メタル) | |
![]() |
ロックナット | SKINDICHT® SM-PE-M |
EMC対策用ロックナット(※EMC対策SKINTOPとセットで使用) ケーブルグランドをパネルに固定する際にパネルの裏側からケーブルグランドを保持するためのアクセサリ。(メタル) |
|
![]() |
ロックナット | SKINDICHT® SM-M INOX |
食品や薬品産業に使用するケーブルグランド「SKINTOP® INOX」や「SKINTOP® HYGIENIC」などに使用。 ケーブルグランドをパネルに固定する際にパネルの裏側からケーブルグランドを保持するためのアクセサリ。(メタル) |
|
![]() |
多心用インサート | SKINTOP® DIX-M | 複数のケーブル・電線を1つのケーブルグランドに通す際に使用されるアクセサリ。 心数やサイズにより様々な種類があります。 | |
![]() |
特殊形状インサート | SKINTOP® DIX-M AUTOMATION | インサートに切込みがあるため、As-iのケーブルやコネクタ付きのケーブル・電線を分解せずにケーブルグランドに通すためのアクセサリ。 | |
![]() |
インサート用アクセサリ | SKINTOP® DIX-DV SKINTOP® SD-M SKINTOP® DV-M |
SKINTOP® DIX-DV: SKINTOP® SD-M: SKINTOP® DV-M: |
|
![]() |
Oリング |
SKINDICHT® O-Ring NBR metric |
SKINTOP® ST-Mなどのオプションもしくは交換用部品。 O-ringが付属していない小さいサイズのSKINTOP® ST-Mを使用する際、平面が確保できない場合に追加部品として使用します。 耐熱性や耐薬品性のある製品も選択可能。 |
|
![]() |
封止 | SKINTOP® SDV-M ATEX SKINTOP® SDVR-M ATEX |
SKINTOP® MS-M ATEX、MS-M ATEX BRUSH、またはK-M ATEX plus (青)と共に使用されます。 使用しないパネル穴などに使用し、埃や水の浸入を防ぐためのアクセサリ。 | |
![]() |
封止 | SKINDICHT®BLK-M SKINDICHT® BLK-GL-M |
ネジ穴封止(プラスチック)。 「BLK-GL-M」はグラスファイバー補強された強化製品。 |
|
![]() |
封止 | SKINTOP® CLICK BLK |
貫通穴封止。 |
|
![]() |
封止 | SKINDICHT® BL-M |
ネジ穴封止(メタル)。 マイナスドライバーで簡単にアッセンブリ可能。 |
|
![]() |
封止 | SKINDICHT® BL-M hex. | ネジ穴封止(メタル)。 耐熱温度は、最大+100℃。 スパナで簡単に組み立てが可能。 |
|
![]() |
封止 | SKINDICHT® BL-M ATEX |
ネジ穴封止(メタル)。 規格・認証:CE、CCC、IECEx |
|
![]() |
封止 | SKINDICHT® HYGIENIC BL-M |
ネジ穴封止(メタル)。 滑らかな表面で凹凸がないため、液体や微生物など残留物が蓄積されず、食品加工機械の汚染リスクを防ぎます。 |
|
![]() |
レデューサ |
SKINDICHT® KU-M |
ケーブルグランドの接続ネジとハウジングのネジ穴のサイズ差を補正します。 既存のネジ穴よりも接続ネジが小さいMネジケーブルグランドで使用。 |
|
![]() |
エンラージャー |
ケーブルグランドの接続ネジとハウジングのネジ穴のサイズ差を補正します。 既存のネジ穴よりも接続ネジが大きいMネジケーブルグランドで使用。 |
||
![]() |
アダプタ ネジ変換 |
MA-M/PG: Mネジ固定穴にPGネジケーブルグランドを使用したい際に使うアダプタ。 MA-M/NPT: Mネジ固定穴にNPTネジケーブルグランドを使用したい際に使うアダプタ。 MA-PG/M: PGネジ固定穴にMネジケーブルグランドを使用したい際に使うアダプタ。 |
||
![]() |
アダプタ ネジ変換 |
SKINDICHT® ZS-M |
Mネジ固定穴にPGネジケーブルグランドを使用したい際に使うアダプタ。 SKINDICHT® ZSE-M / ZSE-M-XLは以下の製品に好適 SKINDICHT® SHV-M SKINDICHT® SHVE-M SKINDICHT® SR-SV-M SKINDICHT® SRE-M |
|
![]() |
アダプタ ネジ変換 |
SKINDICHT® TWIST-M | ケーブル保護コンジット(SILVYN)とアプリケーションを機械インターフェイス接続するため、汎用的に使用可能。 | |
![]() |
圧力補正 |
ハウジングの換気システム。 電子機器ハウジング内での結露を防止。 |
||
![]() |
ブッシング | SKINDICHT® WN-M | ストレインリリーフが不要なシンプルなケーブル固定用。 | |
![]() |
ブッシング | SKINDICHT® DTN |
ケーブル径が4~32 mmのケーブルのグロメットマルチダクトスリーブとして使用可能。 |
|
![]() |
ブッシング | SKINDICHT® LA | エッジや角度のあるハウジングウォールに対する保護用部品。 |