工作機械
工作機械とは、金属又はその他材質で作られた部品を成形するために使用される固定式動力駆動機械です。工作機械産業では、顧客の運用上のダウンタイムを削減するための機械を製造することが主な目的です。
工作機械向けケーブル・コネクタ・ケーブルグランド・アクセサリ他
LAPP JAPANでは、工作機械向け製品を多数提供しております。製品選定、その他ラインアップなどについてはご遠慮なく、安心相談窓口までお問い合わせください。
動力・コントロールケーブル
MULTISTANDARD 2.1 SC
海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW
海外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/EAC。小さな曲げ半径や幅広い温度範囲を特長とし、最小ロット100/巻やサイズによって、ご希望の長さでカット提供しています。
H05V-K
欧州規格電線 H05V-K ◁HAR▷
欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷とEACを取得。定格電圧(U0/U) 300/500Vで導体サイズ 0.5mm2からご用意しております。
OLFLEX® CLASSIC 110 CY
シールド付き動力・コントロールケーブル
銅編組シールド付きで、EMC対策が可能。VDE7030対応で汎用性の高いPVC製動力・コントロールケーブルです。
OLFLEX® CLASSIC 400 P / CP
PURシース付き耐摩耗性ケーブル
大量の酸性洗浄液および消毒液、高い耐油性に対応するコントロールケーブルです。耐摩耗性・耐油性に加え、ハロゲンフリーで、過酷な条件下でも安心してご使用いただけます。
OLFLEX® HEAT 180 C MC
UL AWM認証の耐熱ケーブル
UL AWM認証。シールド付き、最大180℃耐熱で、柔軟性があるため、狭いスペースでも使用できます。ハロゲンフリー、難燃性、耐UV性、EMC対策にも優れています。
サーボモータ・エンコーダケーブル
OLFLEX® 2YSLCYK-JB/9YSLCY-JB
電食対策3+3モーターケーブル
アース線への誘導電圧を削減し、ベアリング電食を軽減。低キャパシタンス設計なので、2重シールドによるEMC対策も万全。
OLFLEX® SERVO 7DSL
高可動使用向けインバータ・サーボケーブル
PURアウターシース付き低容量ハイブリッドサーボケーブルで、大幅な高速化と加速が可能。ハロゲンフリー、低キャパシタンス設計、耐油性です。
可動・ロボットケーブル
OLFLEX® FD 90/90 CY
UL AWM認証可動ケーブル
PVC製の可動用シングルコアケーブルで、柔軟性があり、狭い空間では固定使用も適合します。耐油性・難燃性もあり、用途に合わせて使えるシールド付きバージョンもあります。
OLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
シース付き高柔軟性の可動ケーブル
インナーシース付で、可動時の電線とシールド接触を確実に保護します。EMC対策も万全同時に!測定回路、制御回路、調整回路などでの使用に適しています。
OLFLEX® CHAIN 809 SC/SC CY
PVC製動力・可動ケーブル
UL AWM認証、PVC絶縁およびPVCシース付きで、柔軟性にも優れています。多機能用途でケーブルキャリア内の省スペース化に役立ちます。
OLFLEX® CLASSIC FD 810 P / CP
耐油性のあるPUR製ケーブル
耐油性・柔軟性に加え、摩耗性が高く信頼性があり、各種用途に使用可能です。堅牢なPURアウターシースにより、厳しい条件下でも活躍します。
OLFLEX® ROBUST FD
高可動・高柔軟性TPEケーブル
高柔軟性、耐候性、耐オゾン性、耐UV性を有し、温度範囲が幅広く、様々な用途に適しています。-40℃でも可動対応可能。TPEシース付き。
OLFLEX® ROBOT 900 DP
シールド付きロボットケーブル
シールド付きPURアウターシースケーブルで、摩耗耐性・難燃性・高耐油性があります。また電磁干渉から保護、また低温でも柔軟性を発揮します。
計装・データ通信・光ファイバーケーブル
UNITRONIC® LiYCY
シールド付きアナログ・デジタル信号ケーブル
編組シールドにより電気的干渉を最小化します。難燃性で、多機能に対応。コンピュータシステム、制御装置、オフィス機器、測定装置などに使用いただけます。
UNITRONIC® FD CP TP Plus
可動アナログ・デジタル信号ケーブル
1000万の交互曲げサイクル、水平移動距離100mまでの用途向けに設計されています。PUR製アウターシース付きで、高柔軟性のデータ通信ケーブルです。
UNITRONIC® BUS PB TORSION
捻転可動フィールドバスケーブル
PROFIBUS-DP、PROFIBUSFMSおよびFIPで使用可能。難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途に適しています。捻り応力用、ロボット用途など;±180°/m。
UNITRONIC® BUS LD FD P
PURアウターシース付きバスケーブル
柔軟性に優れており、様々なバスシステム(例:Modbus、SUCOnet、Modulink、VariNet)での使用に適しています。難燃性、UL認可、線心識別コードDIN 47100。温度範囲-40°C~+80°C。
ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC
4ペアのPROFINET用イーサネットケーブル
FCデザイン付き可動使用向け。耐油性のPVCシース・ダブルシールドにより産業環境での使用に適しています。CAT.6A認定、可動使用 10Gbit/s対応です。
ETHERLINE® HEAT 6722
100Mbit/s~10 Gbit/s産業用イーサネット
ISO 6722に準拠した設計で、磨耗および切断耐性、ハロゲンフリー、耐油性に優れています。またストリッピングと取り外しが簡単で、油、石油、酸およびアルカリ耐性も抜群。
HITRONIC® PCF DUPLEX FD
ポリマークラッドファイバー
デュプレックスファイバー、PURアウターシース付きで可動使用向けです。ハロゲンフリーでもあり、ケーブルキャリアでの使用、すべてのBUSシステムとも互換性があります。
産業用コネクタ
EPIC® H-EE
最大+125℃の温度に耐える角形コネクタ
高密度ピン配置H-EEインサート。多数のコンタクトがあり、適度な出力に最適です。短時間であれば、最大+125℃の温度にも耐えることができます。
EPIC® H-B 24
堅牢性・ロック可能な角型コネクタ
24Bサイズの角型コネクタ用、堅牢かつロック可能。機械製作、プラント建設、測定およびコントロールキャビネットなどに使用可能です。
ケーブルグランド
SKINTOP® BRUSH
EMC対策ケーブルグランド
世界初特許の360℃シールドブラシにより、シールド線配線処理の必要がありません。ブラスチック性、メタル製、防爆、ハロゲンフリーなどからお選びいただけます。
SKINTOP® CLICK/CLICK-R
取付5秒ケーブルグランド
非常に簡単な取付方法で、現場の工数を削減可能。ロックナット・ネジ切りも不要なケーブルグランドです。IP68 防塵・防水規格にも対応。
SKINTOP® MS-SC-M/MS-SC-M-XL
EMC保護・組立簡単なケーブルグランド
インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに対応します。高導電性、各種シールド外径を固定するための柔軟なEMC接続が可能です。
SKINTOP® CUBE
耐油性ケーブルブッシングシステム
マルチケーブルブッシングシステムです。分解する際、フレームをハウジングに残すことができます。油性のある環境や屋外使用にもご利用いただけます。
SKINDICHIT® SM
温度範囲は-60℃~+200℃のケーブルグランド
ニッケルメッキ真鍮製とステンレス製のものを提供しています。EMC対策がされたものや、グランド対置する必要があるときに使用できるものなど、様々な場面でご利用いただけます。
SKINDICHIT® ME
PGケーブルグランドアクセサリ
ニッケルメッキ真鍮製で、-60℃~+200℃の温度範囲に適用可能です。ハウジングのネジ穴に関係なくケーブルグランドを選択できます。
コンジット・ケーブルキャリア
SILVYN® RILL PA 6/12
ハロゲンフリーのコルゲートチューブ
UL 94V-0の難燃性、VDE認証、DNV-GL認証取得。ハロゲンフリーで、特殊な防火要件にも適合。幅広い用途で活躍し、メカストレスなどの耐性もあります。
SILVYN® SSUE
ステンレス製スパイラルコンジット
高抗張力・耐食性・柔軟性・耐熱性に優れています。強いメカストレスのある環境で使用でき、オフショア用途、計測技術、プラントエンジニアリングなどに最適です。
SILVYN® FD-PU
高柔軟性保護コンジット
ハロゲンフリー、低温での高柔軟性、伸縮可能で、油、ガソリン、酸、グリースへの耐性も高く、信頼性のあるコンジットです。ロボット、可動用途、ケーブルキャリアなどに最適。
SILVYN® USK PG/USK M
ハロゲンフリーのコンジットコネクタ
迅速かつ簡単に組立可能なコンジットコネクタです。振動保護があり、軽度の機械的ストレスにも対応。追加部品は不要で、すぐにお使いいただけます。
工作機械の加工と抽出
加工には一般的に4つの方法があります。
①部品から切屑として、余分な材料を切り取る
②材質を切断する
③金属部分を任意の形状に圧搾する
④材質に電気、超音波、又は腐食性化学物質を使用する
工作機械産業は本質的に複雑です。工作機械産業でのケーブルは、必要とする機器に応じて、機械ごとに異なります。また、工作機械産業共通の課題などもあり、常に技術進歩と発展で課題をクリアにしていく産業です。
課題とは、以下が挙げられます。
- ますます複雑化する部品の製造に対応できる高速・高精度、また、同時にシステムはコンパクト・安全で柔軟性があり、信頼性の高い通信も求められます。
- 常にグローバル化の進展と技術競争力が表立ちすることにより、メーカーは生産性を高め、製品ポートフォリオを標準化、開発サイクルの短縮を計画する必要があります。また増え続ける規格及びガイドラインも考慮が必要です。
- 設計及びエンジニアリングを最適化し、他部門との連携を改善する事により、従来のプロセスを置き換え、設計から生産までの工程に変化を及ぼし、最適化へ。
工作機械のケーブルソリューション
工作機械業界向けの電線・ケーブルは、上記課題に追従する形で発展しています。現在、LAPPは、海外規格に準拠した、耐油性、耐薬品性、柔軟性の高いケーブル、産業用コネクタ、ケーブルグランド、コンジット、マーキング、ツール及びアクセサリ、ハーネス、またロボットアプリケーション製品などを取り揃え、上記課題を解決に結びつけるソリューションをスマートファクトリーへ提供しています。
例えば、
- 海外規格ケーブル(CEマーキング、UL cUL、CSA、等)
- 耐油性可動ケーブル
- 耐捻転、反復曲げケーブル
- スリムな構造で、軽量なケーブル
- EMC
- プラグアンドプレイ / ハーネスソリューション
- トータルケーブルソリューション(動力/コントロール、データ伝送、ファイバー、ケーブルグランド、コネクタ等)
技術、製造開発は現在も発展しています。ケーブルにおいても、スマートデバイスを低損失で接続するという、よりスマートなケーブルソリューション(スリムで軽量な設計)を提供する必要があります。一般的に、オートメーション機器/デバイスで使用されるケーブル・電線は、耐油性、柔軟性、耐熱性、化学的・機械的耐性、耐候性、難燃性、耐火性、ハロゲンフリーなどである必要があります。
さらに、工作機械業界のオートメーションシステムは、人間よりも多く、速く、複雑かつ正確に作業が可能です。そのため、捻転動作を伴うロボット技術は、重要な要素の1つです。ロボット技術は、その優位性により複雑な製造プロセスの一部となっているため、現在多くの産業で使用されています。LAPPでは、ロボットアプリケーションに特化したケーブルも提案できます。
LAPP製品は、アプリケーションや規格を満たすため、試験ラボ及び国際的な試験で品質を保証しています。またグローバル展開していることより、世界の規格に準拠する製品群を豊富に提供しています。またプラグアンドプレイが実現できるハーネスソリューションも展開しています。
工作機械向けケーブル・ケーブルグランド・コネクタ
動力・コントロールケーブル
サーボモータ・エンコーダケーブル
計装・データ通信ケーブル
ケーブルグランド・コネクタ
※その他にも工作機械向け製品をラインアップしています。詳細については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。