ETHERNET® ケーブル

産業用イーサネットによる新たな発展性

 

産業用イーサネットは、従来のフィールドバスシステムの代替手段として高い関心を得ています。事業所において(メーカーに関わらず)イーサネット規格がもたらす利点を知る産業ユーザーは、ますます多くなっています。オープンなイーサネット規格は、業界にとっての新たなチャンスにつながります。

以下では、広範なラインナップの一部をご紹介しています。

ETHERLINE® PN

PROFINETアプリケーション向けに信頼性の高いCat.5およびCat.6、EtherCatおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適です。次のケーブルタイプ用にPROFINET規格準拠のケーブルを特別に開発:

ETHERLINE® Cat.6 FD

常に屈曲している用途における高速データ通信用

  • ケーブルチェーンでの使用向けに開発
  • 最大1 Gbit/s
  • UL認定のデータ通信に対応
  • 過酷な環境用のPURアウターシース

Cat.6 FDの技術仕様一覧は、こちらをクリックしてください。

EPIC® Data - RJ45 Cat.6a

  • ISO/IEC 11801:2010に従ったCat.6a送信に適合
  • 現地設定可能なRJ45コネクタおよびIEC 60603-7-51規格に準拠した産業用イーサネットモジュールアプリケーション
  • 360° シールド
  • 公称断面積AWG27/7、AWG22/7、AWG24/1、AWG 22/1の貫通コンタクト
  • T568AまたはT568B規格に準拠した各種カラーコードの4つのチャンバ付き電線管理

弊社RJ45コネクタの技術詳細一覧は、こちらをご覧ください。

ETHERNET® ケーブル

産業用イーサネットによる新たな発展性

産業用イーサネットは、従来のフィールドバスシステムの代替手段として高い関心を得ています。事業所において(メーカーに関わらず)イーサネット規格がもたらす利点を知る産業ユーザーは、ますます多くなっています。オープンなイーサネット規格は、業界にとっての新たなチャンスにつながります。

広範なラインナップの一部ご紹介:

2170891

ETHERLINE® PN

PROFINETアプリケーション向けに信頼性の高いCat.5およびCat.6、EtherCatおよびEtherNet/IPアプリケーション

に最適。次のケーブルタイプ用にPROFINET規格準拠のケーブルを特別に開発:

 

2170488

ETHERLINE® Cat.6 FD

常に屈曲している用途における高速データ通信用

  • ケーブルチェーンでの使用向けに開発
  • 最大1 Gbit/s
  • UL認定のデータ通信に対応
  • 過酷な環境用のPURアウターシース

Cat.6 FDの技術仕様一覧は、こちらをクリックしてください。
ETHERLINE® CAT.6 FD

 

75009651

EPIC® Data - RJ45 Cat.6a

防塵キャップ付き現地取付可能コネクタ

  • ISO/IEC 11801:2010に従ったCat.6a送信に適合
  • 現地設定可能なRJ45コネクタおよびIEC 60603-7-51規格に準拠した産業用イーサネットモジュールアプリケーション
  • 360° シールド
  • 公称断面積AWG27/7、AWG22/7、AWG24/1、AWG 22/1の貫通コンタクト
  • T568AまたはT568B規格に準拠した各種カラーコードの4つのチャンバ付き電線管理

弊社RJ45コネクタの技術詳細一覧は、こちらをご覧くださいRJ45 Connectors

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales.jp.ljp@lapp.com

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。