シールドをブラシに接触させるだけの簡単な取付け。
今まで悩んでいたEMC問題は全て解決です。
今まで悩んでいたEMC問題は全て解決です。

360°真鍮製シールドブラシでノイズを制圧。
今までに無かったブラシ内蔵のケーブルグランドです。
今までに無かったブラシ内蔵のケーブルグランドです。

用途に応じてボディが選べます。
もちろんIP68/69にも対応(メタル製)。
※EMC 対策用ロックナットを併用。
もちろんIP68/69にも対応(メタル製)。
※EMC 対策用ロックナットを併用。


動画もこちらご覧ください。
プラスチック製ケーブルグランド用
EMC 対策ロックナット
SKINTOP® BRUSH ADD-ON

M | SW [mm] |
ØA [mm] |
ØB [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
ブラシ穴径 ØE min. [mm] |
H [mm] |
製品型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12×1,5 | 24 | 27,7 | 23,5 | 16,3 | 10,3 | 4 | 10 | 54110839 |
M16×1,5 | 24 | 27.7 | 23,5 | 16.3 | 10.3 | 4 | 10 | 54110840 |
M20×1,5 | 24 | 27,7 | 23.5 | 16.3 | 10.3 | 4 | 10 | 54110841 |
M25×1,5 | 30 | 34,6 | 29,7 | 16,3 | 10.3 | 5 | 10 | 54110842 |
M32×1,5 | 39 | 45,0 | 38,0 | 18,5 | 12,5 | 6 | 12 | 54110843 |
M40×1,5 | 47 | 54,2 | 46.7 | 18.5 | 11,5 | 10 | 12 | 54110844 |
M50×1,5 | 56 | 64,6 | 55,8 | 18,7 | 11.7 | 12 | 12 | 54110845 |
M63×1,5 | 63 | 76,2 | 65,8 | 20.0 | 13.0 | 16 | 12 | 54110846 |
メタル製 EMC ケーブルグランド用
SKINTOP® MS-M BRUSH

M | SW [mm] |
ØA [mm] |
C max. [mm] |
D [mm] |
ケーブル クランプ範囲 ØF [mm] |
ブラシ穴径 ØG [mm] |
Oリング [mm] |
製品型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20×1,5 | 24 | 26,4 | 37,0 | 8 | 7 - 13 | 3 - 9 | 17×2 | 53112507* |
M25×1,5 | 29 | 31,9 | 36,0 | 8 | 9 - 17 | 6 - 13,5 | 22×2 | 53112676 |
M32×1,5 | 36 | 39,6 | 42,2 | 9 | 11 - 21 | 8 - 18 | 28×2 | 53112677 |
M40×1,5 | 45 | 49,5 | 49,5 | 9 | 19 - 28 | 10 - 26 | 36×2 | 53112678 |
M50×1,5 | 54 | 59,0 | 52,0 | 10 | 27 - 35 | 14 - 36 | 46×2 | 53112679 |
M63×1,5 | 67 | 73,5 | 61,3 | 15 | 34 - 45 | 20 - 40 | 57×2 | 53112680 |
M63×1,5plus | 75 | 83,9 | 69,0 | 15 | 44 - 55 | 25 - 47 | 57×2 | 53112681 |
※NPT ネジも取り扱い有り
*がついている製品については、カスタマーサービスよりお問い合わせください。
ATEX 防爆用メタル製 EMC ケーブルグランド
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

M | SW [mm] |
ØA [mm] |
C max. [mm] |
D [mm] |
ケーブル クランプ範囲 ØF [mm] |
ブラシ穴径 ØG [mm] |
Oリング [mm] |
製品型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25×1,5 | 29 | 31,9 | 36,0 | 8 | 9 – 17 | 6 – 13,5 | 22×2 | 52110023 |
M32×1,5 | 36 | 39,6 | 42,2 | 9 | 11 – 21 | 8 – 18 | 28×2 | 52110024 |
M40×1,5 | 45 | 49,5 | 49,5 | 9 | 19 – 28 | 10 – 26 | 36×2 | 52110025 |
M50×1,5 | 54 | 59,0 | 52,0 | 10 | 27 – 35 | 14 – 36 | 46×2 | 52110026 |
M63×1,5 | 67 | 73,5 | 61,3 | 15 | 34 – 45 | 20 – 40 | 57×2 | 52110027 |
M63×1,5plus | 75 | 83,9 | 69,0 | 15 | 44 – 55 | 25 – 47 | 57×2 | 52110028 |
ハロゲンフリー用メタル製 EMC ケーブルグランド
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

M | SW [mm] |
ØA [mm] |
C max. [mm] |
D [mm] |
ケーブル クランプ範囲 ØF [mm] |
ブラシ穴径 ØG [mm] |
Oリング [mm] |
製品型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25×1,5 | 29 | 31,9 | 36,0 | 8 | 9 – 17 | 6 - 13,5 | 22×2 | 5311254* |
M32×1,5 | 36 | 39,6 | 42,2 | 9 | 11 – 21 | 8 – 18 | 28×2 | 53112544* |
M40×1,5 | 45 | 49,5 | 49,5 | 9 | 19 – 28 | 10 – 26 | 36×2 | 53112545* |
M50×1,5 | 54 | 59,0 | 52,0 | 10 | 27 – 35 | 14 – 36 | 46×2 | 53112546* |
M63×1,5 | 67 | 73,5 | 61,3 | 15 | 34 – 45 | 20 – 40 | 57×2 | 53112547* |
*がついている製品については、カスタマーサービスよりお問い合わせください。
最新製品カタログやパンフレット