The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
-
ホーム
-
技術情報
-
注目製品
-
ULリステッド イーサネット パッチコード ETHERLINE® LAN Cat.6A
ULリステッド イーサネット パッチコード ETHERLINE® LAN Cat.6A


特長
- Cat.6Aイーサネット対応、両端RJ45パッチコード
- UL Listed認証 (DUXR.E353543 DUXR7.E353543)
- ケーブル構造はS/FTP(編組一括+フォイル各対シールド)
- ハロゲンフリー、LSZH(Low Smoke Zero Halogen)アウターシース
- 8色の展開で選べるバリエーション
仕様
- コネクタ:RJ45-プラグ
- ピン数:8
- 周囲温度:-20~+60℃(-4~140℉)(保管時)
- 0~+50℃(32~122℉) (敷設時)
- -20~+60℃(-4~140℉) (動作時)
- 保護等級:IP 20
- ケーブルタイプ:S/FTP
- カラーコード (ピン配置):TIA/EIA-568-B
- その他:RoHS 適合、REACH 適合、PWIS フリー