金属加工・鉱業


金属加工・鉱業は、その他の産業の基本となるセグメントの1つです。2つの異なるプロセスがあります。鉱業とは、抽出、破砕、選鉱、のプロセスです。金属加工とは、圧延、鍛造、押出成形、管引抜・線引、深絞りなどの一次金属成形のプロセスです。掘削・採掘によって回収された鉱石には、金属、石炭、油母頁岩、宝石、石灰岩、白亜、寸法石、岩塩、炭酸カリウム、砂利、粘土が含まれます。
金属加工・鉱業向けケーブル・コネクタ・ケーブルグランド・アクセサリ他
LAPP JAPANでは、金属加工・鉱業向け製品を多数提供しております。製品選定、その他ラインアップなどについてはご遠慮なく、安心相談窓口までお問い合わせください。
動力・コントロールケーブル


OLFLEX® HEAT 650 SC
650℃に対応する高耐熱ケーブル
ニッケルベースの導体とグラスファイバー絶縁体で高温に対応します。最大700℃、常時-50℃~+650℃での使用。また難燃性でハロゲンフリーです。
計装・データ通信、光ファイバーケーブル


UNITRONIC® ROBUST
TPE計装ケーブル
ハロゲンフリーのデータ通信ケーブルで、化学薬品に対する耐性、耐候性、耐オゾン性、耐UV性があり、温度範囲も幅広く、多目的な使用が可能です。


UNITRONIC® FD CP TP plus
可動アナログ・デジタル信号ケーブル
PUR製アウターシースおよびツイストペアの可動用計装ケーブルです。幅広い温度範囲で、過酷な気候環境での用途に使用できます。
ケーブルグランド


SKINDICHT® CN
機械的ストレス・高温向けケーブルグランド
クロームニッケル鋼ケーブルグランドで、厳しい条件での使用向けに専用設計されており、強い機械的ストレスに対応します。耐海水および高耐食性があり、幅広いシーンでご利用いただけます。


SKINDICHT® SHV-M FKM
特殊シーリングケーブルグランド
特殊な円錐形のFKMシール付きの防水・耐熱ケーブルグランド。高温用途向けにも使用でき、高いストレインリリーフと堅牢性を実現。


SKINTOP K-M ATEX plus
本質安全防爆用ケーブルグランド
IP保護等級IP68、IECEx/ATEXに適合し、耐震性があります。屋外使用にも適しており、耐低温衝撃性、高ストレインリリーフ、幅広いクランプレンジで様々な用途に対応。
コンジット・ケーブルキャリア


SILVYN® HIPROJACKET
耐火ケーブル保護コンジット
+1640 °Cまでの炎および液体金属から内部を保護します。Hazard Level: HL 3に対応。極端の熱の影響がある環境下でも安心してご使用いただけます。


SILVYN® KLICK
簡単に組立・分解可能なコンジットコネクタ
高抗張力・高シーリング性能で、回転用途にも対応。耐UV性があり、IP 68、CEマーキングなども取得。SILVYN® RILL PA 6や12と合わせて使用可能。
一般的に、金属鉱業は大きな産業です。採掘は通常、採掘中・鉱山閉鎖後ともに、環境に悪影響を及ぼします。そのため、世界中で被害を軽減するため規制のある国がほとんどです。作業の安全性も長い間懸念されており、現代は鉱山の安全性が大幅に向上しています。
鋳物として使用されない金属はすべて、後処理のために標準的な形状に縮小されます。金属製造会社は、液体金属を正方形の鋳型に流し込み凝固し、鋳型の形状スラブ(幅500-1800mm / 厚さ50-300mm)、ビレット(40-150 mm2)、ブルーム(150-400 mm2)に成型されます。液体金属をスラブ、ビレット、又はブルームに鋳造するために、連続鋳造法が使用されることもあります。スラブ、ビレットやブルームは、熱間圧延、鍛造、又は押出成形によって更に処理され、平板、板金、金属棒、金属チューブ、構造体などの標準形状に材質が製造されます。
金属加工・鉱業産業の課題
金属加工及び鉱業産業における厳しい環境により、装置や機械で使用する部品や材料には特別な要件が要求されます。例えば、採掘機械の電気系統は気密性である必要があります。また、耐機械的ストレスも優れてなくてはいけません。LAPPでは、採掘での過酷な条件に耐えられる製品をラインナップしています。
現在、LAPPは、海外規格に準拠した、耐油性、耐薬品性、耐機械的ストレス、柔軟性の高いケーブル、産業用コネクタ、ケーブルグランド、コンジット、マーキング、ツール及びアクセサリ、ハーネス、また可動用ケーブルなどを取り揃え、上記課題を解決に結びつけるソリューションを提供しています。
例えば、
- 海外規格ケーブル(CEマーキング、UL cUL、CSA、等)
- 可動ケーブル
-
堅牢で、非常に高い耐裂傷性及び反復曲げ
-
耐油性、耐薬品性、耐摩耗性
-
極高温・低温対応
-
プラグアンドプレイ / ハーネスソリューション
-
トータルケーブルソリューション(動力/コントロール、データ伝送、ファイバー、ケーブルグランド、コネクタ等)
技術発展及び製造開発
技術、製造開発は現在も発展しています。ケーブルにおいても、スマートデバイスを低損失で接続するという、よりスマートなケーブルソリューション(スリムで軽量な設計)を提供する必要があります。一般的に、オートメーション機器/デバイスで使用されるケーブル・電線は、耐油性、柔軟性、耐熱性、化学的・機械的耐性、耐候性、難燃性、耐火性、ハロゲンフリーなどである必要があります。
LAPP製品は、高温・極寒のような環境の関係なく、最適なパフォーマンスを提供します。また、機械稼働で頻繁に起こりうる流体飛散、摩耗、化学物質にも耐性があります。LAPP製品は耐久性や性能が高く、結果、費用対効果が期待できます。
LAPP製品は、アプリケーションや規格を満たすため、試験ラボ及び国際的な試験で品質を保証しています。またグローバル展開していることより、世界の規格に準拠する製品群を豊富に提供しています。またプラグアンドプレイが実現できるハーネスソリューションも展開しています。
金属加工・鉱業用ケーブル・ケーブルグランド・コネクタ
動力・コントロールケーブル


計装・データ通信ケーブル


※その他にも金属加工・鉱業向け製品をラインアップしています。詳細については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。