DESINA
DESINA (DEcentral and Standardised INstAllation technique)とは、自動車製造装置産業を中心にした世界標準規格です。
電気系、油圧系、空圧系の部品群を標準化し、これらの相互接続を CNC 制御の工作機械、 製造ラインの共通プラットフォーム上で標準化することを目指し、 この仕様の導入が実現しました。
ケーブルでは、用途とシース色について定めています。
お困りですか?

DESINAについて
DESINA (DEcentral and Standardised INstAllation technique)とは、自動車製造装置産業を中心にした世界標準規格です。
電気系、油圧系、空圧系の部品群を標準化し、これらの相互接続を CNC 制御の工作機械、 製造ラインの共通プラットフォーム上で標準化することを目指し、 この仕様の導入が実現しました。
ケーブルでは、用途とシース色について定めています。
カテゴリ
ケーブル
アプリケーション・他
ケーブルグランド
線心識別
規格・認証
規制物質の取り組み
産業用ネットワーク
注目製品
- 汎用ケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100
- ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-M
- ケーブルグランド SKINTOP® CLICK
- EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH
- 耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT
- ネットワークハーネス特集 NETWORK HARNESS
- イーサーネットパッチケーブル ETHERLINE®
- 産業用イーサネットアンマネージドスイッチ ETHERLINE® ACCESS
- 3+3モーターケーブル(電食対策)OLFLEX® 2YSLCYK-JB / 9YSLCY-JB
- UL リスティングケーブル OLFLEX® CONTROL TM / TM CY
その他