ÖLFLEX ® HEAT 260 MC シリーズ (耐熱温度:最大260℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U
300/500V
構造
構造 電線+シース
絶縁体 PTFE
シース PTFE
導体 ニッケルメッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 カラーコード:VDE0293-308
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲
-190℃~+260℃
耐電圧試験 2500V

特長

  • 耐熱温度最大:260℃ (短時間 ~300℃)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ニッケルメッキ銅より線
  • ハロゲンフリー、耐薬品、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0091300 0.5mm2  2 2X0.5 3.9 22 9 購入
0091305 0.75mm2 2X0.75 4.2 32 12
0091310 1.00mm2 2x1.0 4.8 42 15

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

 


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0091301 0.5mm2
2C+緑/黄 3G0.5 4.1 33 9 購入
0091302 3C+緑/黄 4G0.5 4.5 45 9 購入
0091306 0.75mm2
2C+緑/黄 3G0.75 4.4 47 12 購入
0091307 3C+緑/黄 4G0.75 5.1 58 12 購入
0091311 1mm2
2C+緑/黄 3G1.0 5.1 56 15 購入
0091312 3C+緑/黄 4G1.0 5.8 71 15 購入
0091315 1.5mm2
2C+緑/黄 3G1.5 5.6 72 18 購入
0091316 3C+緑/黄 4G1.5 6.1 98 18 購入
0091317 4C+緑/黄 5G1.5 7 118 13.5 購入
0091320 2.5mm2 2C+緑/黄 3G2.5 7.1 87 26
0091321 3C+緑/黄 4G2.5 7.7 116 26
0091322 4C+緑/黄 5G2.5 8.5 145 19.5

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


ÖLFLEX ® HEAT 260 C MC シリーズ (耐熱温度:最大260℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U
300/500V
構造
構造 電線+シールド+シース
絶縁体 PTFE
シールド ニッケルメッキ銅編組
シース PTFE
導体 ニッケルメッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 カラーコード:VDE0293-308
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲
-190℃~+260℃ (※要換気)
耐電圧試験 2500V

特長

  • 耐熱温度最大:260℃ (短時間 ~300℃)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ニッケルメッキ銅より線
  • EMC対策シールド
  • ハロゲンフリー、耐薬品、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0091330 0.75mm2
2C+緑/黄 3G0.75  5.5 75 12 購入
0091331 3C+緑/黄 4G0.75 5.9 87 12 購入
0091332 1mm2
2C+緑/黄 3G1.0 5.8 81 15 購入
0091333 3C+緑/黄 4G1.0 6.4 104 15 購入
0091334 1.5mm2
2C+緑/黄 3G1.5 6.3 101 18 購入
0091335 3C+緑/黄 4G1.5 7.2 134 18 購入
0091336 4C+緑/黄 5G1.5 7.8 162 13.5 購入
0091337 2.5mm2 2C+緑/黄 3G2.5 7.9 160 26
0091338 3C+緑/黄 4G2.5 8.7 204 26
0091339 4C+緑/黄 5G2.5 9.4 270 19.5

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。