UNITRONIC® CLEANROOM FD 8113 C MC シリーズ
可動
低パーティカル
計装・通信
シールド
動作電圧 (動力電源仕様不可) |
0.14mm2 : 500V / 0.5, 0.34mm2 : 900V | |
構造 | 導体 | 裸銅 極細撚線 (Extra-fine wire) |
絶縁体 | PVCベース | |
シールド | 銅編組シールド | |
シース | PVCベース 色:黒 | |
線心識別 | カラーコード (DIN47100) | |
曲げ半径 | 固定配線時 | 4D |
可動配線時 | 7.5D | |
温度範囲 | 固定配線時 | -40℃~+80℃ |
可動配線時 | 0℃~+70℃ | |
難燃性 | IEC 60332-1-2 | |
クリーン度 | ISO14644-1 Class1 | |
耐電圧試験 | 0.14mm2 : 1200V / 0.5, 0.34mm2 : 2500V |
ISO14644-1 IPA Class1
低コスト・可動用クリーンルームケーブル(シールド付)
動作電圧:0.14mm2:500V / 0.5,0.34mm2:900V
線心識別:カラーコード(DIN47100)
用途:計装・データ通信
動作電圧:0.14mm2:500V / 0.5,0.34mm2:900V
※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
型番 | 導体サイズ | 導体構成 | 外径(mm) | 概算重量(kg/km) | 許容電流値(A)* | |
構成 | LAPP表記 | |||||
85132202 | 0.14mm2 | 2C | 2x0.14 | 4.9 | 30 | 2.0 |
85132201 | 3C | 3x0.14 | 5.3 | 35 | 2.0 | |
85132203 | 4C | 4x0.14 | 5.7 | 43 | 1.5 | |
85132204 | 5C | 5x0.14 | 6.1 | 48 | 1.3 | |
85132205 | 6C | 6x0.14 | 6.4 | 55 | 1.3 | |
85132206 | 7C | 7x0.14 | 6.8 | 60 | 1.0 | |
85132207 | 8C | 8x0.14 | 7.2 | 67 | 1.0 | |
85132208 | 9C | 9x0.14 | 7.5 | 73 | 1.0 | |
85132209 | 10C | 10x0.14 | 7.9 | 81 | 1.0 | |
85132210 | 14C | 14x0.14 | 7.9 | 84 | 0.9 | |
85132211 | 18C | 18x0.14 | 8.6 | 101 | 0.8 | |
85132251 | 0.25mm2 | 2C | 2x0.25 | 5.4 | 38 | 4.0 |
85132252 | 3C | 3x0.25 | 5.9 | 44 | 4.0 | |
85132253 | 4C | 4x0.25 | 6.3 | 51 | 3.0 | |
85132254 | 5C | 5x0.25 | 6.7 | 60 | 2.6 | |
85132255 | 6C | 6x0.25 | 7.1 | 67 | 2.6 | |
85132256 | 7C | 7x0.25 | 7.5 | 76 | 2.0 | |
85132257 | 8C | 8x0.25 | 8 | 83 | 2.0 | |
85132258 | 9C | 9x0.25 | 8.4 | 93 | 2.0 | |
85132259 | 10C | 10x0.25 | 8.8 | 102 | 2.0 | |
85132260 | 14C | 14x0.25 | 8.8 | 108 | 1.8 | |
85132261 | 18C | 18x0.25 | 9.6 | 132 | 1.6 | |
85132301 | 0.34mm2 | 2C | 2x0.34 | 5.9 | 44 | 6.0 |
85132302 | 3C | 3x0.34 | 6.4 | 54 | 6.0 | |
85132303 | 4C | 4x0.34 | 6.9 | 63 | 4.5 | |
85132304 | 5C | 5x0.34 | 7.4 | 73 | 3.9 | |
85132305 | 6C | 6x0.34 | 7.9 | 85 | 3.9 | |
85132306 | 7C | 7x0.34 | 8.4 | 94 | 3.0 | |
85132307 | 8C | 8x0.34 | 8.9 | 104 | 3.0 | |
85132308 | 9C | 9x0.34 | 9.4 | 119 | 3.0 | |
85132309 | 10C | 10x0.34 | 9.9 | 130 | 3.0 | |
85132310 | 14C | 14x0.34 | 9.9 | 139 | 2.7 | |
85132311 | 18C | 18x0.34 | 10.9 | 171 | 2.4 |
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。