ケーブルの色識別
カタログに記載あるLAPP製品の色識別はVDE、DINやLAPPオリジナル色識別を採用しています。製品毎に色識別が異なりますので、カタログで対象製品のコード番号をご確認の上、本資料でカラーご確認ください。
ÖLFLEX® 色識別
色識別は、6 心以上の次のケーブルに適用されます。
①ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
②ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
③ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
④ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
⑤ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 KV
UNITRONIC 色識別
最大102 心までに対応した線心の色および色の組み合わせがあり、10 の基本色で構成されます。基本色のさまざまなバリエーションは1 色または2 色のストライプで構成されるか、リングマーキングで識別され、各線心をその他の線心と簡単に区別できます。
VDE 色識別
電気システムおよび分散システムで使用する多心ケーブルおよび複数線心ケーブルの線心のマーキングです。永続的に固定する電源ケーブルまたは移動型電源ケーブル、および携帯機器のケーブル用。3a および4a: 特定のアプリケーションにのみ最適。