製品概要
☑ 欧州海外規格に対応
CEマーキングに対応
☑ 極細電線外径
0.14mm2と0.25mm2の2種類の導体サイズにより細径化
☑ 広い温度範囲
-30℃~最大+70℃と幅広い温度範囲に適用可能
☑ 絶縁体
各種アプリケーションに最適な特殊PVC絶縁体を採用
用途
- 機器内部配線用
- 盤内配線
- 信号配線用
仕様
| 仕様 |
LiY | |
| 固定/可動 |
固定配線 | |
| 絶縁体 |
特殊PVC | |
| 動作電圧 |
< 50 VAC | |
| 温度レンジ |
-30℃~ +70℃ | |
| 電線外径 |
導体 0.14 mm2 | 1.1 mm |
| 導体 0.25 mm2 | 1.3 mm | |
| 難燃性 |
IEC60332-1-2 | |
キャンペーン情報
次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:
LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナル真空ステンレスボトル)を1個プレゼントします。
ご購入時にクーポンコードの入力は不要です。自動的にキャンペーンが適用されます。
LAPPオリジナル真空ステンレスボトルは対象製品ご購入後、1-2週間後に発送されます。
キャンペーン条件:
●LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入いただく場合とします。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入頂いた方に限ります。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。
●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。
●キャンペーンの併用は出来ません。
●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。