ケーブルタイ(結束バンド)


産業機械から、建築現場、エンジンルーム、一般家庭と、ケーブルタイ(結束バンド)は、幅広く使用され、特にケーブル配線においては、非常に大きな役割を持ちます。このリーズナブルで使い勝手の良い強力なアクセサリは、ケーブルを適切な場所に固定する事で、乱雑な配線を整線するのに打って付けのアイテムです。
【ケーブルタイ(結束バンド)とは】
1937年に航空機産業向けに設計されたケーブルタイ(結束バンド)は、通常、ナイロン樹脂製(金属製も有)で、ケーブルはもとより、あらゆる資材を瞬時に結束するアクセサリで、ケーブルタイ結束(結束バンド)先端のケースにもう一端の先端を通し、ラチェット機構で締め付ける方向にのみ引っ張る配線固定資材です。
使い勝手も容易であるため、産業用途から一般家庭において流通している最も知られた電気用副資材です。今日の主な用途は、電子製品を損傷や短絡から保護することです。絶縁体が損傷する可能性を排除することで、この場合は電子製品の寿命を延ばすこともできます。
【鍵を握るナイロン樹脂】
用途が非常に広いため、このオールラウンダーのアクセサリに適合する特性にマッチする材料はごくわずかであり、熱、耐薬品性、電気絶縁、メカ的な特性をしっかりカバーする必要があります。
昨今では、特にナイロンとステンレス鋼材(ステンレスバンド)を使用するケーブルタイ(結束バンド)が際立っています。
2つのうち、より経済的なナイロンとは、私たちが着用するスニーカーから釣り糸やケーブルツイストタイまで、さまざまなモノを作成するために使用される合成ポリマーです。熱可塑性プラスチックのクラスとして、ナイロンの結晶構造とアモルファス構造の組み合わせは、弾性/柔軟性の品質と剛性および剛性の両方を提供し、高負荷に耐える能力を追加します。
LAPPでご用意している樹脂製ケーブルタイ(結束バンド)は、ナイロン=ポリアミド6.6です。
ここで少しナイロン=ポリアミド6.6の特性について解説してみます。
【ナイロン=ポリアミド6.6プロパティ】
ポリアミドのバリエーションの中で、ポリアミド6とポリアミド6.6は、エンジニアリング界の要求に最も適した特性を持っています。
耐久性や摩耗性、加工性についても非常に優れた素材として、ケーブルタイに適用されています。
2つのモノマーを反応させて強力な化学結合を形成することで得られる結晶構造により、ナイロン6.6は温度持続性と剛性を向上させる事ができます。
優れた性能、信頼性、耐久性が重要な場合、ナイロン6.6の低クリープ性、優れた伸張回復性、高い耐摩耗性などのプロパティは、他の材料を寄せ付けないトップランナーであり、過酷な産業や屋外用途、いかなる場所でも優れた選択しとなります。
また、紫外線安定化処理や熱安定化処理を施す事が出来るため、長時間の高温や屋外にも適しています。


LAPPのケーブルタイ製品
LAPPでは、UL認証を受けたケーブルタイ(結束バンド)を幅広くラインナップしています。
ハロゲンフリー、屋外用、食品機械用(青色)、ステンレスバンド、簡易結束バンドなど、様々な材質、サイズ、色をご用意しています。


Ty-Fast®タイプ
- 色:黒(屋外)、白
- 材質:ポリアミド6.6/ハロゲンフリー/シリコンフリー
- 難燃性:UL94 V-2
- 温度範囲:-40℃~85℃
- 認証:UL Recognized, Lloyd


金属センサー検出タイプ
- 色:青
- 材質:ポリアミド6.6,ポリプロピレン/ハロゲンフリー/シリコンフリー
- 難燃性:UL94 V-2/UL94 HB(Ty-RAP®)
- 温度範囲:-40℃~85℃
- 認証:ECOLAB(スチールノーズタイプ)


耐熱タイプ(金属爪付)
- 色:ライトグリーン
- 材質:耐熱ポリアミド6.6/ハロゲンフリー/シリコンフリー
- 難燃性:UL94 V-2
- 温度範囲:-40℃~105℃
- 認証:UL Recognized
LAPPの8つのブランド
LAPPでは、ケーブル、ケーブルグランド、産業用コネクタ、ハーネス、アクセサリ・工具など、豊富な製品ラインアップを提供しています。様々な認証・規格に準拠した製品があり、ワンストップですべての部品を入手頂けます。