プッシュイン型ケーブルグランド SKINTOP® CLICK
【SKINTOP® CLICKの特徴】
- 現場の工数削減
- ロックナット・ネジ切り不要
- IP68 防塵・防水規格対応
- パチンッ!と簡単取付
- パネル前面のみで作業完結
- 保護等級IP68
SKINTOP® CLICK は、各種盤、中継ボックス、オペレーションボックス等に取り付ける際の作業性向上を改善 したケーブルグランド製品です。
SKINTOP® ST-M の基本構造はそのままで、取り付け部がクリップ形状となっているため、3 ステップの作業で取付が完了します。取り付けパネル側は「ネジ切り不要」、ケーブルグランド側は「ロックナット不要」であるため、大きな装置における取り付け作業でも作業者 1 人で完結します。さらに、防塵・防水性能としては IP68 が確保できます。
例えば、中継 BOX など個別のセンサーがたくさんある場合を想像してみてください、その1つ1つについて 「1.ナットを外す」、「2.ケーブルグランドを取り付ける」、「3.パネル裏側から締め付ける」という作業をしなくてはいけません。しかし、Lapp の SKINTOP®CLICK を使えばパネル表側だけで作業が完結します。その数が多ければ多いほど作業者の工数を短縮することが出来ます。
現場での工数が削減でき、防塵・防水性能が確保されるなど、大きなメリットが期待できる Lapp のSKINTOP®CLICK を是非お試しください。一度使ってみればその魅力に惹かれること間違いありません。
【SKINTOP® CLICKの使用方法】
LAPPのケーブルグランド -SKINTOP® CLICKは、各種盤、中継ボックス、オペレーションボックス等に取り付ける際にケーブルグランドの組付作業性を改善した製品です。
ケーブルグランド -SKINTOP® ST-Mの基本構造はそのままで、取り付け部がクリップ形状となっているため、3ステップの作業で取付が完了します。
- パチンッ!
- クルクル
- 準備OK!
取り付けパネル側は「ネジ切り不要」、ケーブルグランド側は「ロックナット不要」であるため、作業しづらい場所でも簡単にパチンとはめるだけで取り付けることが出来ます。さらに、防塵・防水性能としては保護等級IP68 が確保できます。
例えば、中継BOXなど個別のセンサーがたくさんある場合を想像してみてください、その1つ1つについて
1.ナットを外す
2.ケーブルグランドを取り付ける
3.パネル裏側から別部品のロックナット締め付ける
という作業をしなくてはいけません。しかし、LAPPのSKINTOP®CLICKを使えばパネル前面だけで作業が完結します。ケーブルグランドの数が多ければ多いほど作業者の工数を短縮することが出来ます。
現場での工数が削減でき、防塵・防水性能が確保されるなど、大きなメリットが期待できるLAPPのSKINTOP®CLICKを是非お試しください。一度使ってみればその魅力に惹かれること間違いありません。
【SKINTOP®ST-M と SKINTOP®CLICKのサイズ対応表】
SKINTOP®ST-M |
|
SKINTOP®CLICK |
SKINTOP®CLICK-R |
SKINTOP®CLICK BS |
適用板厚 |
---|---|---|---|---|---|
M12x1.5 |
⇒ |
CLICK 12 |
CLICK-R 12 |
CLICK BS 12 |
1.0~4.0mm |
M16x1.5 |
⇒ |
CLICK 16 |
CLICK-R 16 |
CLICK BS 16 |
1.0~4.0mm |
M20x1.5 |
⇒ |
CLICK 20 |
CLICK-R 20 |
CLICK BS 20 |
1.0~4.0mm |
M25x1.5 |
⇒ |
CLICK 25 |
CLICK-R 25 |
CLICK BS 25 |
1.0~4.0mm |
M32x1.5 |
⇒ |
CLICK 32 |
CLICK-R 32 |
CLICK BS 32 |
1.0~4.0mm |
M40x1.5 |
|
- |
- |
- |
- |
M50x1.5 |
|
- |
- |
- |
- |
M63x1.5 |
|
- |
- |
- |
- |