CCC(中国強制認証制度)
中国強制認証制度 (CCC) とは、特定の製品を対象とする認定システムであり、輸入製品および中国製製品の両方に適用されます。CCCに関しても、LAPPは適切なソリューションを提供します。
個々の部品として中国に輸入される場合(機械やシステムの一部としてではなく、個別に輸入される場合)、一般にケーブルおよび電線は例外または免除の対象となっている製品を除き、CCC認定が要求されます。
※CCC認定の対象となるケーブルの条件は、下記に該当する製品となります。
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁電線・ケーブル(◁HAR▷規格に準拠したケーブルなど)
- 定格電圧450/750V以下のPVC絶縁製電線・ケーブル
- 定格電圧3kV以下の鉄道用電線・ケーブル


【CCC認定のLAPP製品】
LAPP製品は、CCC認定を受けた電線およびコントロールケーブルを中国で一部提供しており、関連する中国の規格またIEC 60277の要件も満たしています。
例:
H05RR-F (60245 IEC 53(YZ))
H05RN-F (60245 IEC 57(YZW))
H07RN-F (60245 IEC 66(YCW) / YCW)
詳細は、こちらまでお問い合わせください。
CCC製品のカタログは以下をご覧ください。
IEC/HAR規格に準拠していないLAPP製品は、引き続き免除の対象となっています。
免除対象の製品は、輸入申告書、またカタログおよびデータシートによって確認できます。
その他の認証・規格
CCC(中国強制認証制度)
中国強制認証制度 (CCC) とは、特定の製品を対象とする認定システムであり、輸入製品および中国製製品の両方に適用されます。CCCに関しても、LAPPは適切なソリューションを提供します。
個々の部品として中国に輸入される場合(機械やシステムの一部としてではなく、個別に輸入される場合)、LAPPのケーブルおよび電線は例外または免除の対象となっている場合を除き、CCC認定の対象となります。
※LAPP製品では、以下製品が対象となります。
LAPP上海では、CCC認定を受けた電線およびコントールケーブルを中国で一部提供しており、関連する中国の規格またIEC 60277の要件も満たしています。
詳細は、Lapp上海までお問い合わせください。:info@lappgroup.com.cn
IEC/HAR規格に準拠していないLAPP製品は、まだ免除の対象となっています。
免除対象の製品は、輸入申告書、またカタログおよびデータシートによって確認できます。