ÖLFLEX® HEAT 260 SC
製品概要
☑ 耐熱電線
耐寒-190℃から耐熱260℃のPTFE絶縁体
☑ 銀メッキ導体
銀メッキ銅撚り線による広温度範囲と電気特性
☑ 耐化学物質
酸、ガソリン、油、溶媒などへの耐性
☑ UL認証
UL AWM Style 11486
仕様
仕様 | UL AWM Style 11486(UL758に準拠) | |
固定/可動 | 固定配線 | |
導体クラス | AWG表記 7 or 19 or 37本 撚線構成 | |
絶縁体 | PTFE | |
定格電圧 | 300/500V | |
温度レンジ | ~190℃ ~ +260℃ | |
最小曲げ半径 | 4D | |
難燃性 | IEC60332-1-2 |
*通常の曲げ/**慎重な曲げ
製品一覧
*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。