電線・ケーブルの基礎知識 ホワイトペーパーダウンロード電線・ケーブルの基礎知識 ホワイトペーパーダウンロード

電線・ケーブルの基礎知識ハンドブック

電線・ケーブルは、機械的な作用、電気的には過電圧、絶縁体の経年劣化、腐食、過電流、また配線不良や設計不良によって引き起こされることがあります。
さらに重要なことは、技術的に正しい配線と、運用前の適切なクロスチェックです。そして、運用時には、ケーブルが設計された適切な動作条件を確認する必要があります。 ... 続きは以下ダウンロードから

 

[目次]
1. 電線・ケーブルの役割
2. 導体
3. 電線とケーブルの違い・各部の機能
4. 曲げ半径
5. 温度範囲
6. 配線方法
7. 電線・ケーブル材質
8. 線心識別
9. 定格電圧
10.許容電流値


LAPPウェブサイトよりホワイトペーパーをダウンロードされた方に特別キャンペーンのご案内!

LAPPオンラインショップでご利用頂ける10%OFFクーポンをプレゼント
※ホワイトペーパーをダウンロード後にクーポンコードが表示されます。