バスケーブル
弊社のバスケーブルラインナップはINTERBUSケーブル、PROFIBUSケーブル、DeviceNETケーブル、CANバスケーブル、Safetyバスケーブル、ASIバスケーブルなどを取り揃えており、関連するバスシステムでの使用に最適です。
LAPPでは、固定設置、ケーブルベア、屋外/直接埋設用の上記バスケーブルを製造しています(下記の用途一覧を参照)。
用途:
- データおよび信号通信
- エレクトロニクスおよびコンピュータシステム
- 制御回路
- 計量機
- オフィス機器
- 機器および装置
- 建築設備およびビル管理システム
弊社ブランドの UNITRONIC® バスケーブルは、イーサネットケーブルアクチュエータセンサーケーブルからM12コネクタおよびM8コネクタに対応します。
PROFIBUS ケーブル
弊社では、PROFIBUS DPとPROFIBUS PAを区別しています。PROFIBUS DPは1.5Mbit/sから最大12Mbit/sのビットレートで世界的にシェアを占めています。PROFIBUS PAは、欧州のプロセスオートメーションのトップです。
Profibusケーブルの一覧は、下記をご覧ください。


CAN/CANopen
CANはメッセージベースのプロトコルで、自動車用途専用に設計されていますが、産業用オートメーションや医療用機器などのその他の分野でも使用されています。
CANバス用途ケーブルの一覧は、下記をご覧ください。


DeviceNet™
元々は、米国のAllen-Bradley (Rockwell Automation)という企業で開発され、自動車業界で使用されるCANネットワークシステムをベースとしています
DeviceNetケーブルの一覧は、下記をご覧ください。
UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN


Fieldbus Foundation™
全デジタル、シリアル、双方向通信システムで、プラントやファクトリーオートメーション環境の下位レベルネットワークとして使用されます。
Fieldbus Foundationケーブルの一覧は、下記をご覧ください。


SafetyBUS
SafetyBUSの主な用途は、安全関連の内容を含むデータの通信です。SafetyBUSは、リスクからの保護のためにデータの整合性とタイムリーなデータ配信が必要な場所で使用されます。
SafetyBUSケーブルの一覧は、下記をご覧ください。


アクチュエータ/センサーIF (AS-i)
ファクトリーオートメーションの下位のフィールドバスレベル(センサー/アクチュエータ)の安価な代替手段として開発されました。通常は、PROFIBUS、CAN、DeviceNetと接続して使用します。
ASI BUSケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。
バスシステムと配線についてのLapp Guideは下記からダウンロードいただけます。