ETHERLINE® GUARD 予知保全モニタリングデバイス

ETHERLINE® GUARDETHERLINE® GUARD

【ETHERLINE® GUARD】

【概要】

ETHERLINE® GUARDは、特に可動部で使用されるデータケーブルのパフォーマンスを診断し、可動における断線リスクをパーセンテージとして⽰すモニタリングデバイスです。

【特長】

  • 可動部で使用する100Base-Txデータ回線の寿命監視が可能

  • ステータスLEDによる期待準用のフィードバック

  • アラームリミット地を個別に調整可能(寿命50%~99%)

  • ⾃動パラメータ化による簡単なセットアップ

  • 既存ネットワーク構造への統合

  • MQTTプロトコルによる信頼性の⾼い通信

  • コンパクト設計で、制御盤、中継box等内部に取り付け可能(DINレール取付)

【導入のメリット】

ETHERLINE® GUARD製品画像ETHERLINE® GUARD製品画像
ETHERLINE® GUARDの仕組みETHERLINE® GUARDの仕組み

【仕様】

インターフェイス・ボタン LAN 1x RJ45:10/100BaseTX、IEEE802.3u、HTTPS、MQTT V3.1.1 
DATA 2x RJ45: 100BaseTX、IEEE802.3u 
SETボタン 各種機能の設定
SDスロット 1x microSDHC (FAT32、最大32GByte) 
ステータスインジケータ LED PWR(電源)、STATUS(ステータス)、CON(接続)
温度範囲 周囲温度:-25°C~+65°C 輸送および保管温度:-40°C~+85°C
相対湿度(最大) 95 %(結露なきこと)
汚染度 2
MTBF(平均故障間隔) 10年 @ MIL-HDBK-217F
モニターラインの最小長さ  >= 2 m
IPクラス IP20 (EN 60529に準拠)
保護等級 III (DIN EN 61140に準拠)
重量 0.11 kg
取り付け方法 DINレール取付 (DIN EN 60715に準拠) 

【電源】

接続 5極端子台: GND、VCC、FE、Q1、Q2
逆極性保護 あり
入力電圧 24 V DC (18-30 V DC、SELVおよび制限エネルギー回路)
消費電力(最大) 1.92 W
入力電流(最大) 75 mA(Q1、Q2に負荷なし)  @ +24 V DC
出力(Q1 / Q2) Q1: プッシュプル (NO) / Q2: プッシュプル (PWM) 
最大電流:0.2A 
過負荷電圧保護 あり
短絡保護 あり

LAPP関連製品

ETHERLINE® GUARD にはIEEE 802.3 の伝送規格 100BASE-TX (100 Mbit/s) に準拠したデータケーブルを推奨しています。以下の製品が最適です。 

ETHERLINE® Cat.5e FD 

ETHERLINE® Cat.5e FD ETHERLINE® Cat.5e FD

Cat.5e、ケーブルキャリアでの⾼可動使⽤
2または4ペア、PUR、UL認証

ETHERLINE® EC FD Cat.5e

ETHERLINE® EC FD Cat.5eETHERLINE® EC FD Cat.5e

Cat.5e、ケーブルキャリアでの⾼可動使⽤ 、PUR、EtherCAT

ETHERLINE® TORSION Cat. 5

ETHERLINE® TORSION Cat. 5ETHERLINE® TORSION Cat. 5

Cat.5、⾼耐捻転(ねじり)、2ペア、PUR、PROFINET、UL認証 

ETHERLINE® PN Cat.5 FD

ETHERLINE® PN Cat.5 FDETHERLINE® PN Cat.5 FD

Cat.5、ケーブルキャリアでの⾼可動使⽤、PROFINET、Type C、UL認証

ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e

ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5eETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e

Cat.5e、カーテン⽅式配線などでの可動使⽤、(Festoon)、PROFINET、Type C、UL認証 

ETHERLINE® ROBOT PN

ETHERLINE® ROBOT PNETHERLINE® ROBOT PN

Cat.5e、ロボットアプリケーションでの⾼可動使⽤、PROFINET、Type R、UL認証

ETHERLINE® EC FD Cat.5パッチコード

ETHERLINE® EC FD Cat.5パッチコードETHERLINE® EC FD Cat.5パッチコード

Cat.5、ケーブルキャリアに好適、PUR、2ペア、⽚側または両側にコネクタ取り付け

EPIC® DATA RJ45

EPIC® DATA RJ45EPIC® DATA RJ45

Cat.6A、IP 20、最⼤10Gbit/sまで対応可能、現地取り付け可能

こちらのページのPDF版は以下よりダウンロード頂けます。


LAPPの8つのブランド

LAPPでは、ケーブル、ケーブルグランド、産業用コネクタ、ハーネス、アクセサリ・工具など、豊富な製品ラインアップを提供しています。様々な認証・規格に準拠した製品があり、ワンストップですべての部品を入手頂けます。

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。