注目製品

LAPPからのご提案。今一押しのおすすめ製品をピックアップ。工業界・商業向けに特化した優れた特性や機能を持った製品を紹介します。


動力・コントロールケーブル

海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW

海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW

 

外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/EACと広範囲にカバーしたMultistandard SC 2.1シリーズ。


小さな曲げ半径や幅広い温度範囲を特長とし、機器内部・電源・盤内・信号配線などに使用できます。

UL リスティングケーブル OLFLEX® CONTROL TM / TM CY

ULリステッドケーブルULリステッドケーブル

 

ULリスティング(リステッド)ケーブル OLFLEX CONTROL TMは、機械周り配線に必須の規格をカバーしながら、小外径な為、機内外配線に最適です。(UL:MTW、TC-ER、PLTC-ER、THHN/THWN、AWM)

3+3モーターケーブル(電食対策)OLFLEX® 2YSLCYK-JB / 9YSLCY-JB

ベアリング電食対策 モーターケーブルベアリング電食対策 モーターケーブル

 

導体3本、アース3本のシンメトリック構造のモーターケーブル。アース線を3本分割にする事により、小外径化、誘導電圧やコモンモード電流の抑制で、モータやベアリングの損傷を防ぎます。

ロープライス版!ÖLFLEX® WIRE MS 2.15 海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW

海外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/EACと広範囲にカバーしたÖLFLEX® WIRE MS 2.15 。アジア生産モデルで低価格化を実現!さらにお求めやすくなりました!

UL / CE対応 PVC汎用ケーブル ÖLFLEX® 150 / 150 CY & ÖLFLEX® 191 / 191 CY

UL / CE対応のPVC汎用ケーブルで、耐油性・難燃性も備えています。RoHS/REACHなどの特定有害物質使用制限に準拠しており、グローバル市場に好適。100m/巻きなどの小ロッドや1m~からのカットが可能。

可動単線 OLFLEX® CHAIN/FD シリーズ

可動部の動力線を単線にし、ケーブルキャリアを小さく!

単線にすることにより曲げ半径を小さくできます。EMC対策用にシールド付きもご用意しています。

可動用サーボケーブル OLFLEX® SERVO FD zeroCM

コモンモード電流削減! 特許取得の可動用モーターケーブル!400V級インバーター、サーボモーターに適した好適なケーブルです。
電圧が高いモーターになるにつれて引き起こすトラブルをケーブルで軽減

耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT

耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT

 

-195℃の極低温から+650℃の超高温まで、過酷な条件下での使用に耐える耐熱電線・ケーブル。単心と多心、様々な材質での中から選択頂けます。

 

 

欧州規格電線 H07V-K ◁HAR▷

欧州規格電線 H07V-K ◁HAR▷欧州規格電線 H07V-K ◁HAR▷

欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーしたH07V-K ◁HAR▷。


定格電圧(U0/U) 450/750V で 導体サイズは最大240mm2までご提供可能です。

欧州規格電線 H05V-K ◁HAR▷

欧州規格電線 H05V-K ◁HAR▷欧州規格電線 H05V-K ◁HAR▷

欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーしたH05V-K ◁HAR▷。


定格電圧(U0/U) 300/500Vで導体サイズ 0.5mm2からご用意しております。

CE規格対応細電線 LiY

CE規格対応細電線 LiYCE規格対応細電線 LiY

欧州海外規格CEマーキングに対応した細電線LiY。


各種アプリケーションに適した特殊PVC絶縁体で細径導体サイズ0.14mm2と0.25mm2の製品です。

 

汎用ケーブル OLFLEX® CLASSIC 110

汎用ケーブル OLFLEX® CLASSIC 110は、軽く細く、省スペースで活躍します。また大きな許容電流値で、CEマーキング、VDE、ECOLAB、EACなど各認証も取得。現在、国内在庫51型番は当日受注・当日出荷可能。1m単位販売しております。

汎用ケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100

パワー・コントロールケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100パワー・コントロールケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100

 

大きな許容電流値、高い耐熱性能を持つケーブル。外径が小さく、軽量で配線エリアの省スペース化を実現。
ÖLFLEX® CLASSIC 100シリーズは、CEマーキング適合宣言製品です。

欧州規格ハロゲンフリー電線 H05Z-K 90℃ ◁HAR▷

欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーし、耐熱90℃を要するハロゲンフリー電線H05Z1-K ◁HAR▷。
定格電圧(U0/U) 300/500Vで導体サイズ 0.5mm2からご用意しております。

欧州規格ハロゲンフリー電線 H07Z1-K ◁HAR▷

欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーしたハロゲンフリー電線H07Z1-K ◁HAR▷。
定格電圧(U0/U) 450/750Vで導体サイズ 1.5mm2からご用意しております。

欧州規格ハロゲンフリー電線 H07Z-K 90℃ ◁HAR▷

欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーし、耐熱90℃を要するハロゲンフリー電線H07Z-K ◁HAR▷。
定格電圧(U0/U) 450/750Vで導体サイズ 1.5mm2からご用意しております。

イーサーネットケーブル・ネットワークハーネス

産業用イーサネット パッチコード ETHERLINE® Cat.6A FLEX

イーサネットパッチケーブルイーサネットパッチケーブル

 

Cat.6A/10Gbps対応、高い耐ノイズ性があります。PUR製アウターシース、コネクタ付き(M12、RJ45)で、産業用ネットワークの構築にも最適です。

ULリステッド イーサネット パッチコード ETHERLINE® LAN Cat.6A 

イーサネットパッチケーブルイーサネットパッチケーブル

UL認証あり、RoHS/REACH対応。Cat.6Aイーサネット対応、両端RJ45パッチコードです。ハロゲンフリーで、8色から選べるバリエーションを展開。

 

ネットワークハーネス特集 NETWORK HARNESS

データ通信 NETWORK HARNESSデータ通信 NETWORK HARNESS

 

産業用ネットワークケーブルをハーネスでお届け。ご指定のコネクタをご指定の長さでハーネス加工。小ロットのスポット生産から大量生産まで対応いたします。

産業用イーサネットアンマネージドスイッチ ETHERLINE ACCESS

産業用イーサネットアンマネージドスイッチ産業用イーサネットアンマネージドスイッチ

 

冗長電源対応で、電源の障害によるダウンタイムやデータ伝送障害を防ぎます。メタルハウジングを採用し、 空冷ファンレスのメンテナンスフリーの耐環境型です。

ETHERLINE® GUARD 予知保全モニタリングデバイス

ETHERLINE® GUARDは、データゲーブルのパフォーマンスを診断し、パーセンテージとして⽰す固定モニタリングデバイスです。

ケーブルグランド

ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-M

ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-Mケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-M

 

IP-68/69防塵・防水規格対応。独自のラメラ構造により、高い耐振動性能・シール性能を実現。Mネジ・PGネジ・NPTネジにも対応しています。

 

ケーブルグランド SKINTOP® CLICK

SKINTOP CLICKSKINTOP CLICK

 

ケーブルグランド SKINTOP® CLICKは、取付時間 最短5秒で、現場の工数を削減。ロックナット・ネジ切りも不要!IP68 防塵・防水規格にも対応しています。

EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH

EMC対策ケーブルグランドEMC対策ケーブルグランド

 

シールドをブラシに接触せれるだけの簡単な取付けで、EMC問題を解決。世界初特許の360℃真鍮製シールドブラシでノイズの減衰効果が得られます。用途に応じてボディが選択可能(IP68/69にも対応)。

SKINTOP G(PF)ネジ ケーブルグランド

SKINTOP G(PF)ネジ ケーブルグランドSKINTOP G(PF)ネジ ケーブルグランド

JIS管用並行ネジG(PF)ネジに対応。国内向けの装置・機器への使用に最適なケーブルグランド。
保護等級IP68規格で、場所を選ばずどこでも取付可能です。LAPP独自のラメラ構造により、高い振動性能・シール性能を実現しています。

メタル製ケーブルグランド SKINTOP® MS-M / MSR-M

SKINTOP G(PF)ネジ ケーブルグランドSKINTOP G(PF)ネジ ケーブルグランド

SKINTOP® MS-M / MSR-Mは耐久性のあるメタルボディで、IP68/69防塵・防水規格、またUL50Eで定義されたNEMAタイプに対応。

鉛フリーバージョンもご用意しています。

アクセサリ

フェルール端子

電線を端子台に接続する際の撚線ほつれや、端子台締め込みネジによる断線を防止するための圧着端子です。
欧州では、このフェルール端子は多くのマーケットで使用され、圧着後は、棒状にカシメられ、端子台のコンパクト化にもつながります。

ケーブルタイ(結束バンド)

LAPPのケーブルタイ(結束バンド)は強力で使い勝手抜群。各種認証取得、スタンダードタイプから、ステンレス、Ty-Fast、金属センサー検出、爪付き、耐熱、ねじ止め用穴付き、ラベル付き、簡易固定、ベルクロタイプなど豊富なラインアップ。