UNITRONIC®フィールドバス・計装・通信
UNITRONIC® フィールドバス・計装・通信用ケーブルとは、ファクトリーオートメーション及びプラントエンジニアリングのアプリケーションなどにおいて使用されるケーブルです。
アナログ/デジタル信号の伝送から、フィールドネットワークでのバス信号・高周波同軸や、センサーアクチュエータケーブルまで、ケーブル及びケーブルアッセンブリーを提供しています。制御やデータ転送の高速、安全かつ先進的なケーブルが必要なフィールドでは、UNITRONIC®が最適なブランドです。


特性
- CEマーキング、UL, cULus, RU, cRUusをはじめとする認証を取得しているバス・計装・通信ケーブル
- 堅牢、耐久性に優れ、充実した信頼性・安全性
- 耐薬品性、耐摩耗、耐機械的ストレス、耐環境やハロゲンフリーなど幅広い使用条件に最適
- 固定配線やケーブルキャリア配線に最適
アプリケーション
- 産業機械及びプラントエンジニアリング
- センサー及びアクチュエータ
- 電化製品
- 測定及び制御技術
- プロセスオートメーション及びファクトリーオートメーション
- ロボット
- バスシステム
- 計算及び通信システム
ノイズ環境の強いエリアで確実なデータ伝送が必要な場合には、UNITRONIC® フィールドバス・計装・通信ケーブルが最適なソリューションです。シールドなしのケーブルは、デカップリングを低減します。その結果、多くの場合、追加のシールドは必要ありません。シールドを持つツイストペアは、電気的な干渉を最小限に抑えます。シールドとは別にLAPPのUNITRONIC®ケーブルには、PVC/PE/架橋ポリオレフィンの絶縁体付き錫メッキ銅導体があります。シースは、PVC、ポリウレタン(PUR)、TPEなど用途によって使い分けて利用できます。
- 計装ケーブル
低周波伝送用のシールド付/無の撚線・ツイストデータケーブルで、固定用/移動用/可動用のアプリケーションでご利用頂けます。 - フィールドバスケーブル
CC-Link®、Device net、PROFIBUS®(DPおよびPA)、CAN、AS-Interface、ISOBUS、Foundation Fieldbus、KNX®などの主要なフィールドバスシステムに対応しているケーブルです。屋内および屋外、耐寒/耐熱の固定用/移動用/可動用を必要とするアプリケーションに対応しています。 - センサー/アクチュエーター用ケーブル
M8、M12、バルブ用コネクタ、ケーブル、パッチコード、IOボックス、およびアクセサリーを取り揃えています。シールド有/無バージョン、LED表示灯付コネクタ、さまざまなケーブルとコネクタをご用意しています。 - 同軸ケーブル
RGおよびRGBケーブルは、高周波データ伝送用で、固定および条件付きの屈曲、屋内および屋外用途、極端な温度に対応しています。
詳細カタログ
人気製品


ネットワークハーネス特集
フィールドバスでは、センサー/アクチュエータ、Profibus DP、デバイスネット、CC-Link、AS-Iのケーブル、コネクタ、ハーネス・パッチケーブル、アクセサリなどを豊富にご用意。単品又は標準パッチコード単位で購入可能です。


UNITRONIC® FD CP / CP (TP) plus
低キャパシタンスデータ通信ケーブル。PURアウターシース。UL/CSA認証取得済み、高柔軟性・シールド付きで、ツイストペアのバージョンもあります。


UNITRONIC® 300/300S/300STP
低周波PVCデータケーブル、UL/CSA AWM、トレー記載。ツイストペアバージョンもあります。内部・外部配線用、電気装置・産業用機械・低電圧制御相互接続などプロセス制御などに使用可能。