ÖLFLEX® CLEANROOM FD 8110 C シリーズ
可動
低パーティカル
動力・コントロール
シールド
OLFLEX® CLEANROOM FD 8110 C シリーズ
定格電圧 U0/U | 300/500V | |
構造 | 構造デザイン | EN50525-2-51 |
導体 | 裸銅 撚線:IEC60228 Class 6 | |
絶縁体 | PVCベース | |
インナーシース | PVCベース | |
シールド | 銅編組シールド | |
シース | PVCベース 色:黒 | |
線心識別 | 黒地に白ナンバリング | |
曲げ半径 | 固定配線時 | 4D |
可動配線時 | 7.5D | |
温度範囲 | 固定配線時 | -40℃~+80℃ |
可動配線時 | 0℃~+70℃ | |
難燃性 | IEC 60332-1-2 | |
クリーン度 | ISO14644-1 Class1 | |
耐電圧試験 | 4000V |
ISO14644-1 IPA Class1
低コスト・可動用クリーンルームケーブル(シールド付)
定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:黒地に白ナンバリング
用途:動力・コントロール
定格電圧U0/U:300/500V
※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
型番 | 導体サイズ | 導体構成 | 外径(mm) | 概算重量(kg/km) | 許容電流値(A)* | |
構成 | LAPP表記 | |||||
85130100 | 0.5mm2 | 2C | 2X0.5 | 6.9 | 83 | 9.0 |
85130107 | 0.75mm2 | 2C | 2X0.75 | 7.3 | 95 | 12.0 |
85130115 | 1.0mm2 | 2C | 2X1.0 | 7.7 | 105 | 15.0 |
85130123 | 1.5mm2 | 2C | 2X1.5 | 8.4 | 127 | 18.0 |
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。
※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
型番 | 導体サイズ | 導体構成 | 外径(mm) | 概算重量(kg/km) | 許容電流値(A)* | |
構成 | LAPP表記 | |||||
85130101 | 0.5mm2 | 2C+緑/黄 | 3G0.5 | 7.3 | 97 | 9.0 |
85130102 | 3C+緑/黄 | 4G0.5 | 7.9 | 113 | 9.0 | |
85130103 | 4C+緑/黄 | 5G0.5 | 8.4 | 130 | 6.7 | |
85130104 | 6C+緑/黄 | 7G0.5 | 9.8 | 177 | 5.8 | |
85130105 | 11C+緑/黄 | 12G0.5 | 11.3 | 219 | 4.5 | |
85130106 | 17C+緑/黄 | 18G0.5 | 13.4 | 287 | 4.0 | |
85130108 | 0.75mm2 | 2C+緑/黄 | 3G0.75 | 7.8 | 112 | 12.0 |
85130109 | 3C+緑/黄 | 4G0.75 | 8.4 | 132 | 12.0 | |
85130110 | 4C+緑/黄 | 5G0.75 | 9 | 153 | 9.0 | |
85130111 | 6C+緑/黄 | 7G0.75 | 10.7 | 216 | 7.8 | |
85130112 | 11C+緑/黄 | 12G0.75 | 12.4 | 267 | 6.0 | |
85130113 | 15C+緑/黄 | 16G0.75 | 14.2 | 344 | 5.4 | |
85130114 | 17C+緑/黄 | 18G0.75 | 14.9 | 373 | 5.4 | |
85130116 | 1.0mm2 | 2C+緑/黄 | 3G1.0 | 8.2 | 126 | 15.0 |
85130117 | 3C+緑/黄 | 4G1.0 | 8.9 | 152 | 15.0 | |
85130118 | 4C+緑/黄 | 5G1.0 | 9.8 | 186 | 11.2 | |
85130119 | 6C+緑/黄 | 7G1.0 | 11.4 | 249 | 9.7 | |
85130120 | 11C+緑/黄 | 12G1.0 | 13.4 | 331 | 7.5 | |
85130121 | 15C+緑/黄 | 16G1.0 | 15.2 | 401 | 6.7 | |
85130122 | 17C+緑/黄 | 18G1.0 | 16.1 | 439 | 6.7 | |
85130124 | 1.5mm2 | 2C+緑/黄 | 3G1.5 | 9 | 155 | 18.0 |
85130125 | 3C+緑/黄 | 4G1.5 | 9.9 | 194 | 18.0 | |
85130126 | 4C+緑/黄 | 5G1.5 | 10.9 | 235 | 13.5 | |
85130127 | 6C+緑/黄 | 7G1.5 | 12.7 | 318 | 11.7 | |
85130128 | 11C+緑/黄 | 12G1.5 | 15.1 | 433 | 9.0 | |
85130129 | 16C+緑/黄 | 17G1.5 | 16.8 | 512 | 8.1 | |
85130130 | 17C+緑/黄 | 18G1.5 | 17.8 | 551 | 8.1 | |
85130131 | 2.5mm2 | 2C+緑/黄 | 3G2.5 | 10.8 | 223 | 26.0 |
85130132 | 3C+緑/黄 | 4G2.5 | 11.8 | 276 | 26.0 | |
85130133 | 4C+緑/黄 | 5G2.5 | 13.2 | 354 | 19.5 | |
85130134 | 6C+緑/黄 | 7G2.5 | 15.8 | 501 | 16.9 | |
85130135 | 8C+緑/黄 | 9G2.5 | 18.1 | 604 | 13.0 | |
85130136 | 11C+緑/黄 | 12G2.5 | 18.2 | 609 | 13.0 | |
85130137 | 13C+緑/黄 | 14G2.5 | 19.8 | 728 | 11.7 | |
85130138 | 4.0mm2 | 2C+緑/黄 | 3G4.0 | 11.4 | 351 | 34.0 |
85130139 | 3C+緑/黄 | 4G4.0 | 13.7 | 438 | 34.0 | |
85130140 | 4C+緑/黄 | 5G4.0 | 15.3 | 424 | 25.5 | |
85130146 | 6.0mm2 | 3C+緑/黄 | 4G6.0 | 16.1 | 474 | 44.0 |
85130147 | 4C+緑/黄 | 5G6.0 | 17.7 | 579 | 33.0 | |
85130141 | 10mm2 | 3C+緑/黄 | 4G10 | 20.2 | 858 | 61.0 |
85130142 | 4C+緑/黄 | 5G10 | 22.2 | 1043 | 45.7 | |
85130143 | 16mm2 | 3C+緑/黄 | 4G16 | 23.6 | 1198 | 82.0 |
85130144 | 4C+緑/黄 | 5G16 | 26.6 | 1539 | 61.5 | |
85130145 | 25mm2 | 3C+緑/黄 | 4G25 | 28.2 | 1788 | 108.0 |
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。