ETHERNET® ケーブル
産業用イーサネットによる新たな発展性
産業用イーサネットは、従来のフィールドバスシステムの代替手段として高い関心を得ています。事業所において(メーカーに関わらず)イーサネット規格がもたらす利点を知る産業ユーザーは、ますます多くなっています。オープンなイーサネット規格は、業界にとっての新たなチャンスにつながります。
以下では、広範なラインナップの一部をご紹介しています。
ETHERLINE® PN
PROFINETアプリケーション向けに信頼性の高いCat.5およびCat.6、EtherCatおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適です。次のケーブルタイプ用にPROFINET規格準拠のケーブルを特別に開発:
- Cat.5 Type A (固定使用):
ETHERLINE® PN Cat.5 - Cat.5 Type B (一時的に可動となる用途):
ETHERLINE® PN FLEX - Cat.5 Type C ケーブルチェーン (ケーブルチェーンでの常に屈曲している用途):
ETHERLINE® PN Cat.5 FD


ETHERLINE® Cat.6 FD
常に屈曲している用途における高速データ通信用
- ケーブルチェーンでの使用向けに開発
- 最大1 Gbit/s
- UL認定のデータ通信に対応
- 過酷な環境用のPURアウターシース
Cat.6 FDの技術仕様一覧は、こちらをクリックしてください。


EPIC® Data - RJ45 Cat.6a
- ISO/IEC 11801:2010に従ったCat.6a送信に適合
- 現地設定可能なRJ45コネクタおよびIEC 60603-7-51規格に準拠した産業用イーサネットモジュールアプリケーション
- 360° シールド
- 公称断面積AWG27/7、AWG22/7、AWG24/1、AWG 22/1の貫通コンタクト
- T568AまたはT568B規格に準拠した各種カラーコードの4つのチャンバ付き電線管理
弊社RJ45コネクタの技術詳細一覧は、こちらをご覧ください。