高可動ケーブルチェーンケーブル
恒常的に動作するアプリケーション向けの高可動ケーブルチェーンケーブルのラインナップです。最新のオートメーション機器、屋内および屋外に適しています。また、高い耐用年数要件に適合します。
ÖLFLEX®-FD Classic 810 および810 CY
ÖLFLEX®-FD Classic 810 および810 CY は、高可動ロボティクスケーブルの新世代を代表する高可動ケーブルチェーンケーブルです。ケーブルチェーンまたは機械組立ラインでの恒常的に動作するアプリケーション向けの小さい曲げ半径により、過酷な条件下でも高い耐用年数を実現します。ÖLFLEX®-FD Classic 810 CYバージョンは銅編組を備えており、EMC保護が必要な場合も有用です。
ケーブルチェーン使用向けPVC高可動ケーブルチェーンケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
ケーブルチェーン使用向けPVC高可動ケーブルチェーンシールドケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY


ÖLFLEX®-FD 855 P
ÖLFLEX®-FD 855 P は、過度の応力に耐えるよう構成されている高可動ケーブルチェーンケーブルです。使用される材質はハロゲンフリーで、環境に配慮しています。 ケーブルは幅広い温度範囲で使用でき、非シールドバージョンの場合は最小曲げ半径がケーブル径の5倍です。そのため、ÖLFLEX®-FD 855 Pおよび855 CPは最新のオートメーション機器、屋内および屋外に適しています。また、高い耐用年数要件にも適合します。
小外径のケーブルチェーンで使用するポリウレタンケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC FD 855 P
小外径のケーブルチェーンで使用するポリウレタンシールドケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC FD 855 CP


ÖLFLEX® FD ROBUST
ÖLFLEX® FD ROBUSTは、高可動使用および堅牢性が必要な機械的使用向けの高可動ケーブルチェーンケーブルです。 酸、苛性溶剤、特定の植物油、動物油、鉱油に対する室温での耐性が向上しています。このケーブルラインナップは、農業、飲食料品業界、および製薬業界での使用に最適です。
ÖLFLEX® FD ROBUSTケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。


ÖLFLEX® FD 90
ÖLFLEX® FD 90 は欧州、北米およびカナダ市場向けに構成された高可動シースケーブルであり、可動使用および固定使用、軽いまたは適度な機械的負荷条件下で使用します。 PVCシースにより耐油性が向上します。工作機械または産業用機械の内部配線に使用します。
ÖLFLEX® FD 90単心ケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。


ÖLFLEX®-ROBOT 900 Pおよび900 DP
この特殊なケーブルは、信号および 電源の制御および監視の通信を取り扱い、ねじれと曲げを組み合わせた応力が発生するケースに設置する高可動ケーブルチェーンケーブルです。溶接ロボットへのハンドリングツールの接続、および回転/傾斜テーブルへの接続が必要なアプリケーションおよびケーブルがねじれるアプリケーションに適しています。
ÖLFLEX® ROBOT Robot 900ケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® ROBOT 900 P
Robot 900 DPシールドケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP


ÖLFLEX®-FD CLASSIC 810 Pおよび810 CP
ÖLFLEX®-FD CLASSIC 810 Pおよび810 CP は、ÖLFLEX®-FD Classicのポリウレタンベースの高可動ケーブルチェーンケーブルです。 810 Roboticsケーブルの小さなケーブル外径によりケーブルチェーン内で必要なスペースを削減でき、さらに7.5mm x ケーブル外径の最小曲げ半径を実現します。ÖLFLEX®-FD Classic 810 CPバージョンが提供するシールド編組はEMC保護が必要な場合に使用され、PURアウターシースは摩耗および引裂耐性を向上します。
ケーブルチェーンで使用するポリウレタンケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX®FD CLASSIC 810 P
ケーブルチェーンで使用するポリウレタンシールドケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX®FD CLASSIC 810 CP