UL リステッドケーブル ÖLFLEX® CONTROL TM / TM CY

LAPP UL リステッドケーブル [ÖLFLEX CONTROL TM]シリーズから、ご用意したサンプルは、[ÖLFLEX® CONTROL TM 2.5sq‐4C (3C+緑/黄)です。

実際に手にとり、質感や作業性をご確認ください。約1mカット、数量限定なので、早いもの勝ち!!

その他の導体サイズ、心数のサンプルをご希望の方は、別途お問い合わせください。

NFPA70/NEC・NFPA79に適合したULリステッド、ULレコグニションケーブル ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY。小外径のため、場所を選ばず設置可能。UL耐油テスト UL Oil Res. II、高難燃性(CSA FT4)適合で、安心の2重シールドのため、産業プラットフォームにも最適です。

NFPA70/NEC・NFPA79に適合

ULリステッド、ULレコグニション取得で、場所を 選ばず使用可能。


小外径で省スペースや容易な取り回し

産業プラットフォーム(機械周り)で必須の規格は カバーしながら、小外径サイズ


耐油性抜群(UL Oil Res I/II)

高難燃性(CSA FT4)の実力

UL耐油テスト UL Oil Res. II 適合

60日間@75℃浸透試験合格


ノイズ対策 安心の2重シールド

2重シールドによる低伝達インピーダンスを確保 (最大250Ω/km a 30MHZ)

※シールタイプのみ


仕様 ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY
固定/可動 固定配線
導体クラス class 5
絶縁体 特殊PVC+ナイロンコート
THHN THWN
シース材質/色 特殊PVC/灰色
定格電圧 UL/CSA 600V AC
WTTC 1000V AC
UL AWM 600V AC
CSA AWM 1000V AC
IEC 600/1000V AC
温度レンジ(℃) -40℃~+90℃(+105℃:AWM)
最小曲げ半径 シールド無 5×OD 移動時15×OD
シールド有 5×OD 移動時20×OD
難燃性 CSA FT4
耐油性 UL Oil Res I&II

 

認証規格 ÖLFLEX® CONTROL TM /TM C
AWM
MTW
TC ○ TC-ER (3心以上)
DP - 1
PLCT - ER ○(AWG18-AWG12 / 3心以上)
ITC - ER ○(AWG18-AWG12 / 3心以上)
WTTC
CIC / TC
AWM

製品一覧

※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。

型番  導体 平均絶縁外径 心数 平均仕上外径(mm) 概算質量(kg/km) 許容電流値 導体抵抗
公称断面積 最大撚線サイズ 最大外径
シールド無 シールド有 mm²(AWG) 本/mm mm mm 導体心数  心数 G/Y  シールド有 シールド無 シールド有 シールド無 A @30℃ Ω / km@20
281803 281803CY 1.0 (AWG18) ~32/0.21 ~1.5 2.3 3G1.0  2c 7.4  8.1 82 119 15 19.5 
281804 281804CY 4G1.0  3c 8.0  8.6 92 137 15
281805 281805CY 5G1.0  4c 8.6  9.3 112 149 11.2
281807 281807CY 7G1.0  6c 9.3  10.0 144 193 9.7
281812 281812CY 12G1.0  11c 12.0  12.8  247 281 7.5
281818 281818CY 18G1.0  17c 14.7 15.5  365 438 6.7
281825 281825CY 25G1.0  24c  16.7  17.5  464 574 6
281602 - 1.5 (AWG16) ~30/0.26 ~1.8 2.6 2X1.5  2c X  7.3  -  74 - 18 13.3
 
281603 281603CY 3G1.5  2c  8.1  8.8 100  144 18
281604 281604CY 4G1.5  3c  8.8  9.4 119  173 18
281605 281605CY 5G1.5  4c  9.5  10.2 141 189 13.5
281607 281607CY 7G1.5  6c  10.3  11.1  183 246 11.7
281609 - 9G1.5  8c  11.9  - 247 - 9.9
281612 281612CY 12G1.5 11c 14.1  15.0 328 426 9
281618 281618CY 18G1.5 17c  16.4  17.2 403 552 8.1
281625 - 25G1.5 24c  18.6  - 596 - 7.2
281403 281403CY 2.5 (AWG14) ~50/0.26 ~2.6 3.1 3G2.5 2c  8.9 9.7  125 180 26 7.98
281404 281404CY 4G2.5 3c  9.8 10.4  175 223 26
281405 281405CY 5G2.5 4c  10.7 11.5  185 268 19.5
281407 281407CY 7G2.5 6c  11.6 12.4  244 327 16.9
281203 - 4 (AWG12) ~56/0.31 ~3.2 3.6 3G4 2c 10.6  - 165 - 34 4.95
281204 281204CY 4G4 3c  11.5 12.3 220 315 34
281205 281205CY 5G4
4c  12.6 14.2 269 388 25.5
281207 - 7G4 6c  14.6  - 482 - 22.1
281004 281004CY 6 (AWG10) ~84/0.31 ~3.9 4.7 4G6 3c  14.5  15.3 382 552 44 3.3
281005 - 5G6 4c  15.8 - 457 - 33
280804 280804CY 10 (AWG8) ~80/0.41 ~5.1 6.0  4G10 3c 17.7 18.5 615 857 61 1.91
280805 - 5G10 4c  19.4 - 771 - 45.7
280604 - 16 (AWG6) ~128/0.41 ~6.3 7.4   4G16 4c  22.5 - 864 - 82 1.21

※周囲温度30℃、一条敷設時の参考値とします。

関連製品

UL リステッド可動ケーブル
ÖLFLEX® CHAIN TM/TM CY

●MTW、TC-ER、PLTC-ER、AWM等

●可動用動力コントロールケーブル

●耐油・屋外対応可

UL リステッド屋外仕様
ÖLFLEX® TRAY II / TRAY II CY

●MTW、TC-ER、PLTC-ER、AWM等

●動力コントロールケーブル

●耐油・屋外仕様

UL リステッドVFDケーブル
ÖLFLEX® VFDシリーズ 

●NFPA70/79対応(N4.4.2.8)

●モータ動力ケーブル

●絶縁体:RHW-2 他

 

本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。

無料サンプル申請


ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。