可動用サーボケーブル OLFLEX® SERVO FD zeroCM
☑ コモンモード電流削減
特許取得のケーブル構造により、グランドポテンシャルを乱さず、意図しない電流(コモンコード電流)を削減できます。
☑可動配線対応
ストローク長20m、加速度20m/s2、スピード10m/s(ガイドなし)で700万回目安*
※周囲温度、曲げ半径、敷設状況、定期メンテナンスにより、大きく変動致します。
☑EMC対策
動力伝送におけるケーブル内チャージ電流も削減。アクティブコンポーネントから放出されるEMIの影響もカット。
☑安心の1000V対応
特に400V級のサーボ、インバータのサージ対策、力率悪化や電圧変動の要因を最小限に回避します。
新構造
●三相導体にアースを逆撚りに巻き付ける事により、アースにかかる誘導電圧を打ち消します。
特長
- 従来の4心モーターケーブルと比較すると、60~80%の漏れ電流が削減できます。
- インダクタンス、キャパシタンスを抑え、より長いケーブル配線が可能になります。
- PURアウターシース(TMPU)により、耐油性(EN50363-10-2)、可動用としても好適です。
- 屋外対応、ハロゲンフリー対応で、使用場所を選びません。
- 安心の定格電圧:600/1000V
詳細動画はこちらから
コモンコード電流の比較
仕様
| 製品名 | ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM | ||
| 定格電圧 U0/U | 600/1000V AC, UL/CSA: 1000V | ||
| 構造 |
構造デザイン | EN50525-2-21 AWM style: 20234 | |
| 導体 | 裸銅 撚線 : IEC60228 Class 5 | ||
| 絶縁体 | PP(ポリプロピレン) | ||
| シールド | 錫メッキ銅編組 カバー率 85% | ||
| シース | PUR(ポリウレタン)色:ダークグレー RAL7016 相当 | ||
| 線心識別 | 黒字に白ナンバリング | ||
| 曲げ半径 |
固定配線時 | 5D | |
| 可動配線時 | 10D | ||
| 温度範囲 |
固定配線時 | -50℃ ~ + 90℃ +80℃ (UL/CSA) | |
| 可動配線時 | -40℃ ~ + 90℃ +80℃ (UL/CSA) | ||
| 難燃性 | IEC 60332-1-2/VW-1/FT-1 | ||
| 耐油性 | EN50363-4-1 | ||
| 認証規格 | ![]() ![]() |
||
アプリケーション
- インバータ/サーボモーター
- EMC対策が必要な環境
- ケーブルキャリアなどの可動配線
- 水・乾燥・オイル対策が必要な環境
- 屋外での使用
製品一覧
※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。
| 製品番号 | 導体構成 | 公称断面積(mm2) | 公称絶縁体厚さ(mm2) | 公称導体外径(mm2) | 公称仕上外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 許容電流値 | |||
| 三相動力線 | アース導線 | 三相動力線 | アース導線 | 三相動力線 | アース導線 | |||||
| 1023470 | 3x1.5+(1G1) | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 13 | 190 | 18 |
| 1023471 | 3x2.5+(1G1.5) | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 14.8 | 267 | 26 |
| 1023472 | 3x4+(1G2.5) | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 2.7 | 2.0 | 18 | 405 | 34 |
| 1023473 | 3x6+(1G4) | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 20.5 | 544 | 34 |
| 1023474 | 3x10+(1G6) | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 4.2 | 3.1 | 23.7 | 787 | 61 |
| 1023475 | 3x10+(1G10) | 16.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 5.4 | 4.2 | 28.2 | 1188 | 82 |
※周囲温度30℃、一条敷設時の参考値とします。
こちらのページのPDF版は以下よりダウンロード頂けます。