汎用ケーブル OLFLEX® CLASSIC 110

国内在庫として豊富に取り揃えているOLFLEX® CLASSIC 110をこの機会に購入をご検討してみてはいかがでしょうか。

OLFLEX® CLASSIC 110シリーズ

 

 

仕様

定格電圧 U0/U 300/500V
構造 構造 電線+シース
絶縁体 PVC
シース PVC 色:グレーRAL7001相当
導体 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 10D
可動配線時 15D
温度範囲 固定配線時 -40℃~+80℃
移動配線時 -15℃~+70℃
可動配線時 -5℃~+70℃
難燃性 IEC 60332-1-2
耐油性 DIN EN 50290-2-22 TM54
耐電圧試験 4000V

特長

 

  • 定格電圧 U0/U:300/500V
  • 黒地白ナンバリングを採用した線心識別です
  • 低速可動*1や軽微な捻転動作*2にも好適です
  • DIN EN 50290-2-22 TM54準拠の耐油性

  • LAPPコンパウンドPVCシースのため、耐酸性、耐アルカリ性を保持

アプリケーション

 

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

*1
[可動条件] ストローク長:5m
サイクル数:100万回
曲げ半径:15D
導体サイズ:0.5mm2~2.5mm2
心数:2~7心

*2
[捻転条件] ±150°/1m、5000サイクル@+5℃以上
±150°/1m、2000サイクル@-20℃以上

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:黒地に白ナンバリング
用途:動力・コントロール

国内在庫 即納品


型番 導体サイズ 導体構成 外径 概算重量(㎏) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
1119752 0.5mm2 2C 2x0.5 4.8 35 9.0 購入
1119754 4C 4x0.5 5.7 54 6.8 購入
1119757 7C 7x0.5 6.7 81 4.5 購入
1119802 0.75mm2 2C 2x0.75 5.4 45 12.0 購入
1119804 4C 4x0.75 6.2 66 9.0 購入
1119852 1.0mm2 2C 2x1.0 5.7 53 15.0 購入
1119902 1.5mm2 2C 2x1.5 6.3 68 18.0 購入
1119903 3C 3x1.5 6.7 84 18.0 購入
1119904 4C 4x1.5 7.2 104 13.5 購入
1119905 5C 5x1.5 8.1 128 11.7 購入
1119907 7C 7x1.5 8.9 166 9.0 購入
1119952 2.5mm2 2C 2x2.5 7.5 101 26.0 購入

 


型番 導体サイズ 導体構成
外径 概算重量(㎏) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
1119003 0.5mm2 2C+緑/黄 3G0.5 5.1 42 9.0 購入
1119004 3C+緑/黄 4G0.5 5.7 54 9.0 購入
1119005 4C+緑/黄 5G0.5 6.2 63 6.7 購入
1119007 6C+緑/黄 7G0.5 6.7 81 5.8 購入
1119010 9C+緑/黄 10G0.5 8.6 116 4.0 購入
1119103 0.75mm2 2C+緑/黄 3G0.75 5.7 55 12.0 購入
1119104 3C+緑/黄 4G0.75 6.2 66 12.0 購入
1119105 4C+緑/黄 5G0.75 6.7 79 9.0 購入
1119107 6C+緑/黄 7G0.75 7.3 101 7.8 購入
1119110 9C+緑/黄 10G0.75 9.6 150 6.0 購入
1119112 11C+緑/黄 12G0.75 9.9 171 6.0 購入
1119125 24C+緑/黄 25G0.75 13.8 337 4.8 購入
1119203 1.0mm2 2C+緑/黄 3G1.0 6 65 15.0 購入
1119204 3C+緑/黄 4G1.0 6.5 79 15.0 購入
1119205 4C+緑/黄 5G1.0 7.1 94 11.2 購入
1119207 6C+緑/黄 7G1.0 8 126 9.7 購入
1119208 7C+緑/黄 8G1.0 9.5 149 7.5 購入
1119210 9C+緑/黄 10G1.0 10.2 180 7.5 購入
1119303 1.5mm2 2C+緑/黄 3G1.5 6.7 84 18.0 購入
1119304 3C+緑/黄 4G1.5 7.2 104 18.0 購入
1119305 4C+緑/黄 5G1.5 8.1 128 13.5 購入
1119306 5C+緑/黄 6G1.5 8.4 157 11.7 購入
1119307 6C+緑/黄 7G1.5 8.9 166 11.7 購入
1119308 7C+緑/黄 8G1.5 10.6 210 9.0 購入
1119309 8C+緑/黄 9G1.5 11.4 221 9.0 購入
1119310 9C+緑/黄 10G1.5 11.6 243 9.0 購入
1119403 2.5mm2 2C+緑/黄 3G2.5 8.1 132 26.0 購入
1119404 3C+緑/黄 4G2.5 8.9 163 26.0 購入
1119405 4C+緑/黄 5G2.5 10 200 19.5 購入
1119407 6C+緑/黄 7G2.5 11.1 267 16.9 購入
1119503 4.0mm2 2C+緑/黄 3G4.0 9.9 201 34.0 購入
1119504 3C+緑/黄 4G4.0 10.8 249 34.0 購入
1119505 4C+緑/黄 5G4.0 12.1 294 25.5 購入
1119603 6.0mm2 2C+緑/黄 3G6.0 11.7 289 44.0 購入
1119604 3C+緑/黄 4G6.0 13 365 44.0 購入
1119613 10mm2 2C+緑/黄 3G10.0 14.6 466 61.0 購入
1119614 3C+緑/黄 4G10.0 16.2 590 61.0 購入
1119624 16mm2 3C+緑/黄 4G16.0 18.8 1087 82.0 購入
1119634 25mm2 3C+緑/黄 4G25.0 23.5 1582 108.0

購入

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

※1当日出荷については、カード決済または当日11時までの入金確認できた場合対応可能です(土日祝祭日を除く)

※2電線・ケーブルは、製品によって1mで切断できない場合があります。

  • 大口注文は別途出荷日等を弊社よりご連絡させて頂きます。

キャンペーン情報

次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:

LAPPオンラインショップ内 OLFLEX CLASSIC 110シリーズの中から国内在庫製品をご購入の方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナル真空ステンレスボトル)を1個プレゼントします。

ご購入時にクーポンコードの入力は不要です。自動的にキャンペーンが適用されます。

LAPPオリジナル真空ステンレスボトルは対象製品ご購入後、1-2週間後に発送されます。

 

真空ステンレスボトル概要:

●容量:195ml


キャンペーン条件:
 ●LAPPオンラインショップ内 OLFLEX CLASSIC 110シリーズ(国内在庫)の中から購入いただく場合とします。

 ●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ内 OLFLEX CLASSIC 110シリーズ(国内在庫)の中から国内在庫製品をご購入頂いた方に限ります。

 ●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。

 ●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。

 ●キャンペーンの併用は出来ません。

 ●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

 ●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。

製品シリーズ 全製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成
外径 概算重量(㎏)

許容電流値(A)*

購入
構成 LAPP表記
1119752 0.5mm2 2C 2x0.5 4.8 35 9.0 購入
1119753 3C 3x0.5 5.1 42 9.0 購入
1119754 4C 4x0.5 5.7 54 6.8 購入
1119755 5C 5x0.5 6.2 63 5.8 購入
1119757 7C 7x0.5 6.7 81 4.5 購入
1119802 0.75mm2 2C 2x0.75 5.4 45 12.0 購入
1119803 3C 3x0.75 5.7 55 12.0 購入
1119804 4C 4x0.75 6.2 66 9.0 購入
1119805 5C 5x0.75 6.7 79 7.8 購入
1119807 7C 7x0.75 7.3 101 6.0 購入
1119812 12C 12x0.75 9.9 171 5.4 購入
1119117 15C 15x0.75 10.9 209 5.4 購入
1119852 1.0mm2 2C 2x1.0 5.7 53 15.0 購入
1119853 3C 3x1.0 6 65 15.0 購入
1119854 4C 4x1.0 6.5 79 11.2 購入
1119855 5C 5x1.0 7.1 94 9.7 購入
1119857 7C 7x1.0 8 126 7.5 購入
1119862 12C 12x1.0 10.5 205 6.7 購入
1119868 18C 18x1.0 12.7 320 6.0 購入
1119870 20C 20x1.0 13.4 330 6.0 購入
1119902 1.5mm2 2C 2x1.5 6.3 68 18.0 購入
1119903 3C 3x1.5 6.7 84 18.0 購入
1119904 4C 4x1.5 7.2 104 13.5 購入
1119905 5C 5x1.5 8.1 128 11.7 購入
1119907 7C 7x1.5 8.9 166 9.0 購入
1119313 8C 8x1.5 10.6 210 9.0 購入
1119912 12C 12x1.5 12 279 8.1 購入
1119952 2.5mm2 2C 2x1.5 7.5 101 26.0 購入

 

型番 導体サイズ 導体構成
外径 概算重量(㎏) 許容電流値(A)*
 
構成 LAPP表記 購入
1119003 0.5mm2 2C+緑/黄 3G0.5 5.1 42 9.0 購入
1119004 3C+緑/黄 4G0.5 5.7 54 9.0 購入
1119005 4C+緑/黄 5G0.5 6.2 63 6.7 購入
1119007 6C+緑/黄 7G0.5 6.7 81 5.8 購入
1119010 9C+緑/黄 10G0.5 8.6 116 4.0 購入
1119012 11C+緑/黄 12G0.5 8.9 131 4.5 購入
1119014 13C+緑/黄 14G0.5 9.5 153 4.0 購入
1119018 17C+緑/黄 18G0.5 10.5 188 4.0 購入
1119021 20C+緑/黄 21G0.5 11.7 221 3.6 購入
1119025 24C+緑/黄 25G0.5 12.4 261 3.6 購入
1119030 29C+緑/黄 30G0.5 13.3 304 3.1 購入
1119035 34C+緑/黄 35G0.5 14.5 356 3.1 購入
1119040 39C+緑/黄 40G0.5 15.4 400 3.1 購入
1119052 51C+緑/黄 52G0.5 17.3 517 2.7 購入
1119061 60C+緑/黄 61G0.5 18.5 603 2.7 購入
1119065 64C+緑/黄 65G0.5 19.6 644 購入
1119080 79C+緑/黄 80G0.5 21.1 780 購入
1119100 99C+緑/黄 100G0.5 23.6 975 購入
1119103 0.75mm2 2C+緑/黄 3G0.75 5.7 55 12.0 購入
1119104 3C+緑/黄 4G0.75 6.2 66 12.0 購入
1119105 4C+緑/黄 5G0.75 6.7 79 9.0 購入
1119107 6C+緑/黄 7G0.75 7.3 101 7.8 購入
1119109 8C+緑/黄 9G0.75 9.4 137 6.0 購入
1119110 9C+緑/黄 10G0.75 9.6 150 6.0 購入
1119112 11C+緑/黄 12G0.75 9.9 171 6.0 購入
1119115 14C+緑/黄 15G0.75 10.9 209 5.4 購入
1119116 15C+緑/黄 16G0.75 11.1 220 5.4 購入
1119118 17C+緑/黄 18G0.75 11.7 244 5.4 購入
1119121 20C+緑/黄 21G0.75 13 286 4.8 購入
1119125 24C+緑/黄 25G0.75 13.8 337 4.8 購入
1119126 25C+緑/黄 26G0.75 14.2 350 4.2 購入
1119134 33C+緑/黄 34G0.75 15.9 448 4.2 購入
1119141 40C+緑/黄 41G0.75 17.4 538 3.6 購入
1119150 49C+緑/黄 50G0.75 19.2 648 3.6 購入
1119151 50C+緑/黄 51G0.75 19.2 646 3.6 購入
1119161 60C+緑/黄 61G0.75 20.5 779 3.6 購入
1119165 64C+緑/黄 65G0.75 21.8 832 購入
1119180 79C+緑/黄 80G0.75 23.6 1019 購入
1119200 99C+緑/黄 100G0.75 26.4 1271 購入
1119203 1.0mm2 2C+緑/黄 3G1.0 6 65 15.0  購入
1119204 3C+緑/黄 4G1.0 6.5 79 15.0 購入
1119205 4C+緑/黄 5G1.0 7.1 94 11.2 購入
1119206 5C+緑/黄 6G1.0 8 113 9.7 購入
1119207 6C+緑/黄 7G1.0 8 126 9.7 購入
1119208 7C+緑/黄 8G1.0 9.5 149 7.5 購入
1119209 8C+緑/黄 9G1.0 10 164 7.5 購入
1119210 9C+緑/黄 10G1.0 10.2 180 7.5 購入
1119212 11C+緑/黄 12G1.0 10.5 205 7.5 購入
1119214 13C+緑/黄 14G1.0 11.2 238 6.7 購入
1119216 15C+緑/黄 16G1.0 11.8 266 6.7 購入
1119218 17C+緑/黄 18G1.0 12.7 320 6.7 購入
1119220 19C+緑/黄 20G1.0 13.4 330 6.0 購入
1119225 24C+緑/黄 25G1.0 14.7 408 6.0 購入
1119226 25C+緑/黄 26G1.0 15.1 424 5.2 購入
1119234 33C+緑/黄 34G1.0 17.1 551 5.2 購入
1119236 35C+緑/黄 36G1.0 17.4 578 5.2 購入
1119241 40C+緑/黄 41G1.0 18.8 661 5.2 購入
1119250 49C+緑/黄 50G1.0 20.6 797 4.5 購入
1119256 55C+緑/黄 56G1.0 21.4 888 4.5 購入
1119261 60C+緑/黄 61G1.0 22.1 958 4.5 購入
1119265 64C+緑/黄 65G1.0 23.6 1033 購入
1119280 79C+緑/黄 80G1.0 25.3 1251 購入
1119300 99C+緑/黄 100G1.0 28.3 1560 購入
1119303 1.5mm2 2C+緑/黄 3G1.5 6.7 84 18.0 購入
1119304 3C+緑/黄 4G1.5 7.2 104 18.0 購入
1119305 4C+緑/黄 5G1.5 8.1 128 13.5 購入
1119306 5C+緑/黄 6G1.5 8.4 157 11.7 購入
1119307 6C+緑/黄 7G1.5 8.9 166 11.7 購入
1119308 7C+緑/黄 8G1.5 10.6 210 9.0 購入
1119309 8C+緑/黄 9G1.5 11.4 221 9.0 購入
1119310 9C+緑/黄 10G1.5 11.6 243 9.0 購入
1119311 10C+緑/黄 11G1.5 11.6 258 9.0 購入
1119312 11C+緑/黄 12G1.5 12 279 9.0 購入
1119314 13C+緑/黄 14G1.5 12.7 323 8.1 購入
1119316 15C+緑/黄 16G1.5 13.4 361 8.1 購入
1119318 17C+緑/黄 18G1.5 14.4 407 8.1 購入
1119321 20C+緑/黄 21G1.5 15.7 469 7.2 購入
1119325 24C+緑/黄 25G1.5 16.9 560 7.2 購入
1119326 25C+緑/黄 26G1.5 17.3 582 6.3 購入
1119332 31C+緑/黄 32G1.5 18.7 704 6.3 購入
1119334 33C+緑/黄 34G1.5 19.4 746 6.3 購入
1119341 40C+緑/黄 41G1.5 21.3 895 6.3 購入
1119350 49C+緑/黄 50G1.5 23.5 1089 5.4 購入
1119361 60C+緑/黄 61G1.5 25.2 1309 5.4 購入
1119365 64C+緑/黄 65G1.5 26.7 1398 購入
1119403 2.5mm2 2C+緑/黄 3G2.5 8.1 132 26.0 購入
1119404 3C+緑/黄 4G2.5 8.9 163 26.0 購入
1119405 4C+緑/黄 5G2.5 10 200 19.5 購入
1119407 6C+緑/黄 7G2.5 11.1 267 16.9 購入
1119412 11C+緑/黄 12G2.5 14.8 445 13.0 購入
1119414 13C+緑/黄 14G2.5 15.8 515 11.7 購入
1119418 17C+緑/黄 18G2.5 17.8 648 11.7 購入
1119425 24C+緑/黄 25G2.5 20.8 890 10.4 購入
1119434 33C+緑/黄 34G2.5 24.4 1208 9.1 購入
1119450 49C+緑/黄 50G2.5 29.4 1754 7.8 購入
1119503 4.0mm2 2C+緑/黄 3G4.0 9.9 201 34.0 購入
1119504 3C+緑/黄 4G4.0 10.8 249 34.0 購入
1119505 4C+緑/黄 5G4.0 12.1 294 25.5 購入
1119507 6C+緑/黄 7G4.0 13.4 407 22.1 購入
1119511 10C+緑/黄 11G4.0 17.6 634 17.0 購入
1119512 11C+緑/黄 12G4.0 18.1 660 17.0 購入
1119603 6.0mm2 2C+緑/黄 3G6.0 11.7 289 44.0 購入
1119604 3C+緑/黄 4G6.0 13 365 44.0 購入
1119605 4C+緑/黄 5G6.0 14.5 447 33.0 購入
1119607 6C+緑/黄 7G6.0 16 600 28.6 購入
1119613 10mm2 2C+緑/黄 3G10.0 14.6 466 61.0 購入
1119614 3C+緑/黄 4G10.0 16.2 590 61.0 購入
1119615 4C+緑/黄 5G10.0 18.1 722 45.7 購入
1119617 6C+緑/黄 7G10.0 20 968 39.6 購入
1119624 16mm2 3C+緑/黄 4G16.0 18.8 1087 82.0 購入
1119625 4C+緑/黄 5G16.0 21.2 1370 61.5 購入
1119627 6C+緑/黄 7G16.0 23.4 1779 53.3 購入
1119634 25mm2 3C+緑/黄 4G25.0 23.5 1582 108.0 購入
1119635 4C+緑/黄 5G25.0 26.4 1998 81.0 購入
1119636 6C+緑/黄 7G25.0 29.1 2825 70.2 購入
1119644 35mm2 3C+緑/黄 4G35.0 26.4 2106 135.0 購入
1119645 4C+緑/黄 5G35.0 29.6 2635 101.2 購入

 

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。