ケーブルグランド SKINTOP® 選定表


ケーブルグランドとは、各種盤、中継ボックス、オペレーションボックス等に挿入するケーブルを固定し、ケーブル挿入部の防塵防水を確保する配線部品です。シンプルな部品ですが、素早い取付け、ケーブルの緩み(耐震性・ストレインリリーフ)、確実な気密性などが要求される重要なケーブルアクセサリです。
LAPPのケーブルグランドSKINTOP®には以下の特徴を持った製品です。
- 幅広いケーブルクランプ範囲
- IP68/69 防塵・防水規格対応
- 高い耐振動性能・シール性
- 3色のボディカラー| シルバーグレー、ブラック、ライトグレー
- Mネジ対応
目次
1. SKINTOP® ST-Mシリーズ 仕様
2. SKINTOPの選定方法
3. SKINTOP選定表
SKINTOP ® ST-M / SKINTOP ® STR-M
ネジ規格: Mネジ
用途:ケーブルグランド
構造 | デザイン | DIN IEC 62444 |
ネジ | DIN EN 60423 (Mネジ) | |
キャップナット | ポリアミド LAPPオリジナル台形ネジ |
|
シールリング | CR (クロロプレンゴム) オゾン耐性、UV耐性有 |
|
ボディ | ポリアミド LAPPオリジナル台形ネジ [キャップナット側] Mネジ [機器側] |
|
Oリング | NBR (ニトリルゴム) <M40以上に付属> オゾン耐性、UV耐性有 |
|
保護等級 | IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12 |
|
難燃性 | V-2 (UL 94 準拠) | |
温度範囲 | 固定配線時 | -40°C~+100°C |
移動・可動配線時 | -20 °C~+100 °C |
特長
- IP68/69 防塵・防水規格対応
- 高い耐振動性能
- 高いシール性能
- 幅広いケーブル外径に対応
- 小さいケーブル外径にも対応
- 幅広い耐熱温度
- シールリップ構造によりOリングが不要(ネジサイズM32 以下)
アプリケーション
- 各種機械周りの固定配線・移動配線・可動配線用
- 黒色は屋外使用可能
- SKINTOP®ST-M ISO/STR-M ISO は 接続ネジが長いので熱いハウジングに最適です
ケーブルグランド SKINTOPの購入/選定方法
ケーブルグランド SKINTOP® 選定表
標準タイプ ST-M
SKINTOP® ST-M 標準タイプ |
SKINTOP® |
||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) |
SKINTOP用 |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
ネジサイズ M12-M63 |
M12 | M12(3.5-7mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
M16 | M16(4~10mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(6~13mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(8~17mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M32 | M32(9~21mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
|||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
M40 | M40(16~28mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M50 | M50(27~34mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
M50 | M50(27~34mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M63 | M63(34~45mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。
小外径タイプ STR-M
SKINTOP® STR-M 小外径タイプ |
SKINTOP® |
||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
ネジサイズ M12-M63 |
M12 | M12(2~5mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
M16 | M16(3.5~7mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(4~10mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(5~13mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M32 | M32(6~15mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M40 | M40(9~23mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
M50 | M50(24~29mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M63 | M63(28~39mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。
長ネジタイプ ST-M ISO
SKINTOP® ST-M ISO 長ネジタイプ |
SKINTOP® |
|||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
ネジサイズ M16-M25 |
M16 | M16(3.5-8mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(5~12mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(9~14mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。
長ネジ& 小外径タイプ STR-M ISO
SKINTOP® STR-M ISO 長ネジ& 小外径タイプ |
SKINTOP® |
||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
ネジサイズ M16-M25 |
M16 | M16(2~6mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(4~9mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(6~12mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。
標準タイプ ST-M
SKINTOP® ST-M 標準タイプ |
SKINTOP® |
||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
ネジサイズ M12-M63 |
M12 | M12(3.5-7mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
M16 | M16(4~10mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(6~13mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(8~17mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M32 | M32(9~21mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
|||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
M40 | M40(16~28mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M50 | M50(27~34mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
M50 | M50(27~34mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M63 | M63(34~45mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。
小外径タイプ STR-M
SKINTOP® STR-M 小外径タイプ |
SKINTOP® |
||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
ネジサイズ M12-M63 |
M12 | M12(2~5mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
M16 | M16(3.5~7mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(4~10mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(5~13mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M32 | M32(6~15mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M40 | M40(9~23mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
M50 | M50(24~29mm) ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M63 | M63(28~39mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。
長ネジタイプ ST-M ISO
SKINTOP® ST-M ISO 長ネジタイプ |
SKINTOP® |
|||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
ネジサイズ M12-M25 |
M12 | M12(3.5-7mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M16 | M16(3.5~8mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(5~12mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(9~14mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。
長ネジ& 小外径タイプ STR-M ISO
SKINTOP® STR-M ISO 長ネジ& 小外径タイプ |
SKINTOP® |
||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
ネジサイズ M16-M25 |
M16 | M16(2~6mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(4~9mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(6~12mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。
標準タイプ ST-M
SKINTOP® ST-M 標準タイプ |
SKINTOP® |
||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
ネジサイズ M12-M63 |
M12 | M12(3.5-7mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
M16 | M16(4~10mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(6~13mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(8~17mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M32 | M32(9~21mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
|||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
M40 | M40(16~28mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M50 | M50(27~34mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
M50 | M50(27~34mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M63 | M63(34~45mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。
小外径タイプ STR-M
SKINTOP® STR-M 小外径タイプ |
SKINTOP® |
||||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
ネジサイズ M12-M63 |
M12 | M12(2~5mm)![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
M16 | M16(3.5~7mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M20 | M20(4~10mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M25 | M25(5~13mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M32 | M32(6~15mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M40 | M40(9~23mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
電線・ケーブル径(mm) | SKINTOP用 ロックナット (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
M50 | M50(24~29mm)![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
M63 | M63(28~39mm)![]() |
![]() |
※LAPPのカタログに記載されている[クランプ範囲]はVDEにて検証された値です。詳しくはこちらのコラムで解説しています。