スパイラルケーブル
LAPP は、スパイラルケーブルの主要メーカーです。産業用、eモビリティ、機器間接続またはカスタムアッセンブリまで、あらゆる用途に適切なケーブルをご用意します。各分野によって、製品に対する要件はさまざまです。
産業分野では、高いの復元力と寸法安定性が求められています。このために弊社はPURアウターシースを備えた高品質スパイラルケーブルを開発しました。このケーブルは、可動部のコントロールケーブルとして、またはモーターの電源ケーブルなどに使用することができます。LAPP製スパイラルケーブルの特長は次のとおりです。


特長
- 高強度PURまたはゴム製アウターシース
- 元の長さの3.5倍までの延長長さ
- 高い復元力
- 0.7~2.5 mm2 の種々のケーブル断面積
- 延長前の長さを2.0 m超にカスタマイズ可能
eモビリティの分野における弊社の主力は充電ケーブルです。充電ケーブルの製品ラインナップには、従来のスパイラルケーブル/コイルケーブルの他に、特許取得済みのHELIXが含まれます。 HELIXはコンパクトな「タイディスパイラル」ケーブルであり、同じ最大延長長さでも従来のスパイラルケーブルに比べ必要な材質が少ないため、省スペースかつ軽量です。
機器間接続ケーブルの分野においては、照明産業やその他の標準的な用途向けにPVCおよびPURアウターシースを備えたスパイラルケーブルを生産しています。
要件が高度な場合、弊社の豊富な製品ラインナップでも限界がありますが、特にお勧めしたいのは個別の用途向けの製品カスタマイズです。LAPP なら、これをとても簡単に実現できます。弊社の開発チームとケーブル工場により、お客様の要件専用のスパイラルケーブルの開発と生産が可能です。圧縮空気ホースと一体のケーブルでも同様です。
お客様個別の用途と要件につきましては、弊社にお問い合わせください。