制御盤間のイーサネット通信


さまざまな機械・装置制御盤は、メイン制御盤を介して相互接続されています。主に接続は、盤内のアンマネージド/マネージドスイッチを経由し、産業用イーサネットケーブルが配線されます。ケーブルは主にケーブルトレイに配線されます。


ワンポイント:
- 北米:UL認証として、PLTC(power limited tray cable)またはPLTC-ER(power limited tray cable exposed run)タイプのトレイケーブルを配線
- 盤内に保護等級:IP20のRJ45データコネクタ
- 盤外のコネクタには、保護等級:IP67のコネクタ
- マネージドスイッチ:広範の診断機能を備えた冗長ネットワークのセットアップに使用