耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A / 180 SiD
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
製品概要
☑ 耐熱電線
耐熱180℃のフレキシブルなシリコン絶縁体
☑ ハロゲンフリー
IEC 60754-1 に準拠したハロゲンフリー
☑ 耐油・耐薬品性
油やアルコール等の化学物質に対する耐性
☑ UL認証
UL AWM Style 3644 認証
仕様
仕様 | シリコンベース、耐熱電線 | |
固定/可動 | 固定配線 | |
導体クラス | IEC60228 class 5 | |
絶縁体 | シリコンベース | |
定格電圧 | 600/1000V | |
温度レンジ | ~50℃ ~ +180℃ | |
最小曲げ半径 | 6D | |
難燃性 | IEC60332-1-2 |
*通常の曲げ/**慎重な曲げ
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
製品概要
☑ 耐熱電線
耐熱180℃のフレキシブルなシリコン絶縁体
☑ ハロゲンフリー
IEC 60754-1 に準拠したハロゲンフリー
☑ 耐油・耐薬品性
油やアルコール等の化学物質に対する耐性
☑ 単線導体
単線導体による電気特性
仕様
仕様 | シリコンベース、耐熱電線 | |
固定/可動 | 固定配線 | |
導体クラス | 単線 | |
絶縁体 | シリコンベース | |
定格電圧 | 300/500V | |
温度レンジ | ~50℃ ~ +180℃ | |
最小曲げ半径 | 6D | |
難燃性 | IEC60332-1-2 |
*通常の曲げ/**慎重な曲げ
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。