耐熱電線・ケーブル
耐熱電線・ケーブルは、一般のケーブルと比べて耐熱性に優れているケーブルのことを指します。通常の電線・ケーブルでも、上限70℃~90℃程度の耐熱性はありますが、耐熱電線・ケーブルは、飲食料品機械、産業用オーブン、工業用炉、鋳物工場や工業用プロセス用機器などのアプリケーションで低温~高温までの広い温度範囲で使用されています。
LAPPの耐熱電線・ケーブルは一般電線・ケーブルよりも耐熱性の高い素材を使用する事で広い温度範囲での使用を可能にしています。そのため、LAPPでは耐熱PVC、架橋ポリオレフィン、シリコン、グラスファイバー等の特殊な材質を絶縁体やシースに採用し、高い耐熱温度と電気特性を両立した電線やケーブルを実現しています。
LAPP耐熱電線・ケーブルの耐熱温度
LAPP耐熱ケーブル・電線のOLFLEX®HEATシリーズは、豊富な温度範囲に対応する製品をラインナップしており、-195℃の極低温から+650℃の超高温まで使用可能な製品がございます。
LAPP耐熱素材シース(絶縁体)はPVC→XLPO→シリコン系素材→フッ素系素材→グラスファイバー系素材と順に耐熱温度は高くなります。またLAPP耐熱素材のXLPOやシリコン系、フッ素系、グラスファイバー系はハロゲンフリーです。
耐熱電線・ケーブルOLFLEX® HEATシリーズ
LAPPでは耐熱の電線(単線/シングルコア)および多心ケーブルを取り揃えており、シース素材によっては耐油、耐薬品性や難燃性なども兼ね備えた製品をラインナップしております。
電線(単線/シングルコア)
温度レンジ | 製品名 | ハロゲン | 難燃性 |
非火炎 伝達 |
低煙濃度 |
低有毒 ガス |
VDE/ HAR 認証 |
UL/ CSA 認証 |
GL 認証 |
300/ 500V |
450/ 750V |
600/ 1000V |
10000V |
600V (UL) |
1000V (UL) |
シース/ 材質 |
|
最低 | 最高 | ||||||||||||||||
-55℃ | +125℃ | ÖLFLEX® HEAT 125 SC |
● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XLPO | ||||
-50℃ | +180℃ | ÖLFLEX® HEAT 180 SiF | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
-100℃ | +205℃ | ÖLFLEX® HEAT 205 SC | ● | ● | FEP | ||||||||||||
-190℃ | +260℃ | ÖLFLEX® HEAT 260 SC | ● | ● | ● | PTFE | |||||||||||
-50℃ | +350℃ | ÖLFLEX® HEAT 350 SC | ● | ● | ● |
グラス |
|||||||||||
+650℃ | ÖLFLEX® HEAT 650 SC | ● | ● | ● | |||||||||||||
-195℃ | +400℃ | ÖLFLEX® HEAT 1565 SC | ● | ● | ● |
●SC:Single core(単線) ●A:Advanced(UL 認証) ●Si*:シリコンゴムシースケーブル ●F:撚線(class5) ●FZLSi:点火コード向けシリコーンゴム絶縁 (10 k V高圧点火コード) ●D:単芯 (導体1本) ●Z:ツインケーブル ●GLS:グラスファイバー
多心ケーブル
温度レンジ | 製品名 | ハロゲン | 難燃性 |
非火炎 伝達 |
低煙濃度 |
低有毒 ガス |
VDE/ HAR 認証 |
UL/ CSA 認証 |
GL 認証 |
300/ 500V |
450/ 750V |
600/ 1000V |
10000V |
600V (UL) |
1000V (UL) |
シース/ 材質 |
|
最低 | 最高 | ||||||||||||||||
-20℃ | +90℃ | ● | ● | PVC | |||||||||||||
-55℃ | +125℃ | ÖLFLEX® HEAT 125 MC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XLPO |
||||||
-50℃ |
+180℃ |
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF | ● | ● | ● | ● | シリコン |
||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-EWKF | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 MS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS | ● | ● | ● | ● | ● |
シリコン + |
|||||||||||
-100℃ | +205℃ | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | ● | ● |
FEP |
||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP | ● | ● |
FEP/PTFE |
||||||||||||||
-190℃ |
+260℃ |
ÖLFLEX® HEAT 260 MC | ● | ● |
PTFE |
||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC | ● | ● | |||||||||||||||
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS | ● | ● |
PTFE + |
||||||||||||||
-50℃ | +350℃ | ÖLFLEX® HEAT 350 MC | ● | ● | ● |
グラス |
|||||||||||
-195℃ | +400℃ | ÖLFLEX® HEAT 1565 MC | ● | ● | ● |
●MC:Multi cores(多心ケーブル) ●EWKF:特殊シリコンゴム絶縁(耐メカストレス) ●GLS:グラスファイバー+ スチール編組 ●MS:Multi-Standars(UL 認証) ●C:Copper braiding(銅編組) ●Si*:シリコンゴム ●HF:ハロゲンフリー ●PTFE/FEP:フッ素樹脂 ●HO5SS-F:HAR 認証(EN50525-2-83)
アプリケーション
● ヒーターモジュール
● 電気加熱装置
● 電気炉
● 重工業
● 鉄鋼加工
● 鋳造
● ガラス加工
● セラミック加工
● 化学工業
● プラント
● 発電所
● その他
その他耐熱アクセサリ
【SKINDICHT® SHV-M FKM】
- +200℃まで
- ニッケルメッキ真鍮
- シーリングコーン:FKM
- O-リング:FKM
- 耐油性、耐溶剤性及び化学薬品耐性
- 高ストレインリリーフ
- 防水性
【SKINDICHT® CN-M】
- +200℃まで
- ニッケルクロム鋼
- シーリングコーン:FPM
- O-リング:FPM
- 耐油性、耐溶剤性及び化学薬品耐性
- 耐腐食性及び耐海水性
- 高い機械的ストレス向け
【SILVYN® AS】
- +200℃まで
- 亜鉛メッキ鋼
- 耐圧性
- フレキシブルケーブル
【SILVYN® Steelケーブルチェーン】
- ヘビーデューティ
- 極端なサイズ及び極端な荷重アプリケーションに拡張可能
- 厳しい環境下での機械としての耐性及び耐腐食性