産業機械、FA、プラントエンジニアリングー2021年新提案製品
ケーブル及びアクセサリ
今日の工場現場では、ロボットが大いに活躍しています。ロボットは、部品の取り扱い、溶接、切断、ネジの固定など、様々なプロセスで使用されています。AGV(無人輸送システム)はシームレスに動作し、すべてのプロセスが綿密に計画され、スムーズに機能します。こうした環境では、小さな部品でも信頼性のある動作が保証されている必要があります。プロセスが中断された場合、短時間でも時間及び資源の無駄になってしますためです。


LAPP製品はすべて堅牢に設計されているため、特に障害のリスクの低減に効果的です。LAPPは、産業機械、における高性能、効率的、信頼性の高いソリューションを提供し、「ドイツ製」に相応しい信頼性を確立しています。様々な産業向けのカスタマイズソリューション、ロボット、ファクトリーオートメーション、食品機械産業、鉄道などに関する豊富な製品を取り揃えています。
2021年春 新製品
ÖLFLEX® PLUG 540 P
電化製品や制御盤に最適!柔軟なフックアップアセンブリで、様々な耐性、プラグフィットシステムとの互換性があり、多くの認証も取得済みです。アプリケーションに応じて、様々な心数、導体断面積、コネクタタイプからお選び頂けます。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。


H07V-U
単芯の電線。建築技術や制御盤など、様々な用途に使用でき、特に電力供給用の電気工事にはおすすめの製品です。EN50525-2-31に準拠した◁HAR▷認定で、安全性及び品質を保証。現在、便利な100m巻も提供されています。様々な色から選択可能です。
製品詳細についてはをご覧ください。


UNITRONIC® LiYY BK
PVC計装・データケーブル UNITRONIC® LiYYの、耐UV性バージョンが、屋外使用向け(DIN EN ISO 4892-2に準拠)の黒色アウターシース(BK)として発売されます。様々な外径サイズがあるため、多くのアプリケーションでご使用いただけます。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。


UNITRONIC® LiYY (TP) BK
PVC計装・データケーブル UNITRONIC® LiYY (TP)の耐UV性バージョンが、屋外使用向け(DIN EN ISO 4892-2に準拠)の黒色アウターシース(BK)して発売されます。短いピッチの撚線ペアのため、クロストークの懸念もカバーされています。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。


UNITRONIC® LiYCY BK
PVC計装・データケーブル UNITRONIC® LiYCY (TP) の耐UV性バージョンが、屋外使用向け(DIN EN ISO 4892-2に準拠)の黒色アウターシース(BK)として発売されます。短いピッチの撚線ペアデータケーブルのため、クロストークの懸念もカバーされています。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。


UNITRONIC® LiYCY (TP) BK
PVC計装・データケーブル UNITRONIC® LiYCY (TP) の耐UV性バージョンが、屋外使用向け(DIN EN ISO 4892-2に準拠)の黒色アウターシース(BK)として発売されます。短いピッチの撚線ペアデータケーブルのため、クロストークの懸念もカバーされています。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。


SKINTOP® MS-M 40x1,5 PLUS
このケーブルグランドは、EPIC®コネクタ用に特別に開発されました。M40オスネジにより、M40標準フードハウジングに取付可能です。またM50クランプ範囲の拡張により、大きな外径のケーブルも挿入可能になりました。SKINTOP® MS-M 40x1,5 PLUSを使用すれば、高コストの特殊ハウジングは不要です。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。


SILVYN® FPAD-M
防水ケーブルコンジット用コネクタ SILVYN® FPAD-Mは、ケーブルストレインリリーフがあり、ロック保護により確実な密閉状態を保持します。また堅牢なポリアミドにより、耐油性と機械的耐性に優れています。保護コンジット SILVYN® FPAS及びSILVYN® HCCと共に使用して、最適な防水を補完できます。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。