スチール編組アーマードケーブルー汎用
OLFLEX® CLASSIC 100シリーズ
定格電圧U0/U:300/500V、450/750V(導体サイズによる)
線心識別:カラーコード
用途:動力・コントロール
| 定格電圧 U0/U | 300/500V (~1.5mm2) | |
| 450/750V (2.5mm2~) | ||
| 600/1000V (2.5mm2~固定配線時のみ) | ||
| 構造 | 構造 | 電線+インナーシース+スチール編組+アウターシース |
| 絶縁体 | PVC (LAPP コンパウンド) | |
| インナーシース | PVC(グレー:RAL7001相当) | |
| 編組 | スチール(カバー率:70%) | |
| アウターシース | 透明PVC | |
| 導体 | 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5 | |
| 線心識別 | ~5心 | カラーコード:VDE0293-308 |
| 6心~ | カラーコード:OLFLEX専用色識別 | |
| 曲げ半径 | 固定配線時 | 6D |
| 移動配線時 | 20D | |
| 温度範囲 | 固定配線時 | -40℃~+80℃ |
| 移動配線時 | -5℃~+80℃ | |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2 | |
| 耐電圧試験 | 4000V | |
定格電圧U0/U:300/500V
![]()
| 型番 | 導体サイズ | 導体構成 | 外径(mm) | 概算重量(kg/km) | 許容電流値(A)* | 購入 | |
| 構成 | LAPP表記 | ||||||
| 0016022 | 0.75mm2 | 2C | 2X0.75 | 8.2 | 97 | 12.0 | |
| 0016042 | 1.0mm2 | 2C | 2X1.0 | 8.5 | 137 | 15.0 | |
| 0016064 | 1.5mm2 | 2C | 2X1.5 | 9.3 | 172 | 18.0 | |
![]()
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。
定格電圧U0/U:450/750V (固定配線時:600/1000V)
![]()
| 型番 | 導体サイズ | 導体構成 | 外径(mm) | 概算重量(kg/km) | 許容電流値(A)* | 購入 | |
| 構成 | LAPP表記 | ||||||
| 0016087 | 2.5mm2 | 2C | 2X2.5 | 12.1 | 245 | 26.0 | |
| 0016101 | 4mm2 | 2C | 2X4.0 | 13.6 | 329 | 34.0 | |
![]()
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。
OLFLEX® CLASSIC 110シリーズ
定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:黒地に白ナンバリング
用途:動力・コントロール
| 定格電圧 U0/U | 300/500V | |
| 構造 | 構造 | 電線+インナーシース+スチール編組+アウターシース |
| 絶縁体 | PVC (LAPP コンパウンド) | |
| インナーシース | PVC(グレー:RAL7001相当) | |
| 編組 | スチール(カバー率:70%) | |
| アウターシース | 透明PVC | |
| 導体 | 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5 | |
| 線心識別 | 黒地に白ナンバリング | |
| 曲げ半径 | 固定配線時 | 6D |
| 移動配線時 | 20D | |
| 温度範囲 | 固定配線時 | -40℃~+80℃ |
| 移動配線時 | -5℃~+70℃ | |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2 | |
| 耐電圧試験 | 4000V | |
定格電圧U0/U:300/500V
![]()
![]()
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。
LAPPの8つのブランド
※1. 当日出荷については、カード決済または当日11:00までの入金確認できた場合対応可能です。(土日祝祭日を除く)
また、初回購入の場合は 翌日以降の出荷となりますので、予めご了承ください。
※2. 25mm2(AWG4)までは100m/巻、35mm2(AWG2)から1m~カット販売致します。
大口注文は別途出荷日等を弊社よりご連絡させて頂きます。
キャンペーン情報
次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:
LAPPオンラインショップ全製品の中から30,000円以上(税抜)ご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナルグッズ(※)をいずれか1個プレゼントします。
※「7in1多機能ツールペン(コード:SC22PEN)」か「カラビナ付LEDライト(コード:SC22LIGHT)」をお選びください。 色の指定は出来ません。
LAPPオリジナルグッズはご購入後、1-2週間後に発送されます。
7in1多機能ツールペン概要:
●サイズ:全長約145mm
●材質:ABS樹脂、鉄
カラビナ付LEDライト概要:
●サイズ:約W24×H100×D15mm
●材質:アルミ 他
●備考:テスト用ボタン電池4個
キャンペーン条件:
●LAPPオンラインショップから購入、オンラインショップ全製品から見積依頼とご注文いただく場合とします。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ全製品から30,000円以上(税抜)ご購入頂いた方に限ります。
●本キャンペーンのご利用時は、お支払いページ内にて「お客様向けご使用欄(参照番号)」にて、コード「SC22PEN」もしくは「SC22LIGHT」をご入力ください。注文確認メールの「お客様向けご使用欄(参照番号)」にてコードが適用されたかご確認頂けます。※以下画像をご参照ください。
●コードは必ず「お客様向けご使用欄」にご入力ください。「クーポン適用」欄では適用になりませんのでご注意ください。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。
●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。
●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。
●お支払いページ

●注文確認メール